Posuvné jednotky pro stavbu forem

Vysoká kvalita a skladová dostupnost - tím se vyznačují naše posuvné jednotky. Seznamte se s naším rozsáhlým sortimentem a najděte ty správné posuvné jednotky pro své projekty.

Ať se jedná o malé, velké, úzké, temperované, s přední nebo zadní montáží – přesvědčte se sami o rozmanitosti našeho sortimentu posuvných jednotek.Práce s nimi je jednoduchá a bez komplikací, protože naše posuvné jednotky se dodávají ze skladu připravené k montáži. K dispozici jsou přímo také CAD data včetně montážního prostoru. Naše kluzné jednotky jsou také vybavenykluznými prvky s DLC povrchovou úpravou.

Verschiedene Schieber auf einer Werkbank – E 3000, E 3310, E 3330, E 3360, E 3380.
Kompaktní posuvná jednotka E 3360

Posuvnou jednotku s integrovanou dosedkou lze montovat z dělící roviny. Kluzná plocha je s povrchovou úpravou DLC.

Kluzná plocha: 23 x 12 mm do 40 x 31 mm

K produktu
Posuvní jednotka malá E 3300

Tato jedinečná posuvná jednotka s integrovanou dosedkou a povrchovou úpravou DLC má klasický šikmý kolík a uzavírací klín. Zrcadlové provedení zajišťuje optimální využití prostoru. Kromě toho lze celou jednotku montovat z dělící roviny.

Kluzná plocha: 10 x 10 mm do 12 x 12 mm

K produktu
TT - posuvná jednotka E 3310

Nejmenší posuvná jednotka na trhu má vysoký přenos výkonu díky plošnému kontaktu v T-drážce. Posuvný díl s povrchovou úpravou DLC, vedení a uzavírací klín lze montovat přímo z dělící roviny.

Kluzná plocha: 8 x 6 mm do 18 x 14 mm

K produktu
Kompaktní posuvná jednotka, úzká E 3330

Tato vysoce přesná a k montáži připravena kompaktní posuvná jednotka je díky své velmi štíhlé konstrukci vhodná i pro nejmenší montážní prostory. Má také integrovanou dosedku a povrchovou úpravu DLC.

Kluzná plocha: 16 x 10 mm do 28 x 22 mm

K produktu
Kompaktní posuvná jednotka chlazená E 3380

Vysoce přesná kompaktní posuvná jednotka s povrchovou úpravou DLC umožňuje zdvih až 40 mm. Integrované chlazení zaručuje nejlepší kvalitu výlisků a nejkratší dobu cyklů. Lze ji namontovat z dělící roviny a vyznačuje se vysokým přenosem sil díky plošnému kontaktu mezi posuvným dílem a uzavíracím klínem.

Kluzná plocha: 18 x 18 mm do 30 x 30 mm

K produktu
Posuvná jednotka velká E 3130

Tato přesná sestava umožňuje jednoduchou montáž z dělící linky. Posuvný díl může být vybaven regulací teploty a pojistku tahače lze integrovat přímo do vedení s povrchovou úpravou DLC.

Kluzná plocha: 20 x 40 mm do 100 x 120 mm

K produktu

Další výhody našich standardizovaných posuvných jednotek

  • Snížení nákladů a úspora času při konstrukci a ve výrobě
  • Rychlá dostupnost, zejména u náhradních dílů a dílů podléhajících opotřebení
  • Perfektně sladěné komponenty
  • Nejsou nutné žádné výrobní výkresy (rozměry a tolerance jsou již uvedeny)
E 3310 TT - posuvná jednotka
TT - posuvná jednotka
E 3300 Posuvná jednotka
Posuvná jednotka
E 3330 Kompaktní posuvná jednotka, úzká
Kompaktní posuvná jednotka, úzká
E 3360 Kompaktní posuvná jednotka
Kompaktní posuvná jednotka
E 3380 Kompaktní posuvná jednotka chlazená
Kompaktní posuvná jednotka chlazená
E 3130 Posuvná jednotka
Posuvná jednotka

Přehled pro Vás

Při tak velkém výběru je snadné ztratit přehled. Z toho důvodu jsme pro Vás vytvořili přehled. Všechny potřebné informace, jako je velikost kluzné plochy, povrchová úprava kluzné plochy a maximální zdvih, najdete na první pohled.
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
Chcete konfigurovat položku, která patří do . Po provedení úprav prosím samostatně zkontrolujte technickou kompatibilitu všech desek a komponentů.