Jednostki suwakowe do budowy form

Najwyższa jakość i natychmiastowa dostępność z magazynu – to dodatkowe zalety wyróżniające nasze suwaki. Zachęcamy do zapoznania się z naszym bogatym asortymentem części standardowych, w którym znaleźć można suwaki pasujące do każdego projektu.

Małe, duże, wąskie, hartowane, montowane z przodu lub z tyłu – zapraszamy do zapoznania się z naszą bogatą ofertą suwaków.Dzięki temu, że nasze suwaki dostarczane są z magazynu w stanie gotowym do montażu, praca z nimi jest szybka i nieskomplikowana. Ponadto zapewniamy bezpośredni dostęp do odpowiednich danych CAD, w tym przestrzeni montażowych. Powierzchnie ślizgowe suwaków pokryte są powłoką DLC, zapewniającą optymalne wzajemne oddziaływanie elementów pracujących parami.

Verschiedene Schieber auf einer Werkbank – E 3000, E 3310, E 3330, E 3360, E 3380.
Zespół suwaka, kompaktowy E 3360

Suwak ze zintegrowaną podkładką regulacyjną można zamontować z poziomu płaszczyzny podziału formy. Powierzchnia ślizgowa jest pokryta powłoką DLC.

Powierzchnia suwaka: 23 x 12 mm do 40 x 31 mm

Przejdź do produktu
Zespół suwaka E 3300

Jedyny w swoim rodzaju suwak ze zintegrowaną podkładką regulacyjną i powłoką DLC, jest wyposażony w klasyczny słup skośny i klin zamykający. Wersje odwrócone na zasadzie odbicia lustrzanego, zapewniają optymalne wykorzystanie przestrzeni. Dodatkowo, cała jednostka może być montowana z poziomu płaszczyzny podziału formy.

Powierzchnia suwaka: 10 x 10 mm do 12 x 12 mm

Przejdź do produktu
Zespół suwaka TT E 3310

Najmniejszy suwak na rynku, charakteryzujący się wysokim przenoszeniem obciążeń dzięki przyleganiu powierzchni w prowadnicy T. Suwak z powłoką DLC, prowadnica oraz klin zamykający mogą być montowane bezpośrednio z poziomu płaszczyzny podziału formy.

Powierzchnia suwaka: 8 x 6 mm do 18 x 14 mm

Przejdź do produktu
Zespół suwaka, kompaktowy, wąski E 3330

Ta wysoce precyzyjna i gotowa do instalacji kompaktowa jednostka suwakowa, dzięki bardzo smukłej konstrukcji, nadaje się do zastosowania w najmniejszych przestrzeniach montażowych. Posiada również zintegrowaną podkładkę regulacyjną oraz powłokę DLC.

Powierzchnia suwaka: 16 x 10 mm do 28 x 22 mm

Przejdź do produktu
Zespół suwaka, kompaktowy, chłodzony E 3380

Precyzyjny, kompaktowy suwak z powłoką DLC umożliwia skok do 40 mm. Dzięki zintegrowanemu chłodzeniu gwarantuje najlepszą jakość formowanych elementów i najkrótsze czasy cyklu. Może być montowany z poziomu płaszczyzny podziału formy i charakteryzuje się wysokim przenoszeniem siły, dzięki styczności powierzchni między suwakiem a klinem zamykającym.

Powierzchnia suwaka: 18 x 18 mm do 30 x 30 mm

Przejdź do produktu
Zespół suwaka E 3130

Konstrukcja tego precyzyjnie dopasowanego zespołu suwaka umożliwia prostą instalację z poziomu płaszczyzny podziału formy. Suwak można wyposażyć w system chłodzenia, a blokadę suwaka zintegrować bezpośrednio z prowadnicą pokrytą powłoką DLC.

Powierzchnia suwaka: 20 x 40 mm do 100 x 120 mm

Przejdź do produktu

Dodatkowe zalety naszych suwaków standardowych

  • Redukcja kosztów i oszczędność czasu przy projektowaniu i produkcji
  • Szybka dostępność, zwłaszcza części zamiennych i ulegających zużyciu
  • Idealnie dopasowane komponenty
  • Rysunki produkcyjne nie są konieczne (wymiary i tolerancje są już określone)
E 3310 Zespół suwaka TT
Zespół suwaka TT
E 3330 Zespół suwaka, kompaktowy, wąski
Zespół suwaka, kompaktowy, wąski
E 3360 Zespół suwaka, kompaktowy
Zespół suwaka, kompaktowy
E 3380 Zespół suwaka, kompaktowy, chłodzony
Zespół suwaka, kompaktowy, chłodzony

Zestawienie

Przy tak dużym wyborze produktów można czasem stracić orientację. Z tego powodu stworzyliśmy dla Państwa przejrzyste zestawienie odpowiedniego asortymentu produktów. Wszystkie potrzebne informacje, takie jak rozmiar, powłoka powierzchni ślizgowej i maksymalny skok, są dostępne na pierwszy rzut oka.
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
Chcesz skonfigurować artykuł należący do . Po dokonaniu zmian należy sprawdzić wszystkie płyty i części montażowe pod kątem zgodności technicznej.