Csúszkaegységek szerszámkészítéshez

Magas minőség és rendelkezésre állás raktári készletről – ez jellemzi csúszkainkat. Fedezze fel széles választékunkat, és találja meg a megfelelő csúszkaegységeket projektjeihez.

Nem számít, hogy kicsi, nagy, keskeny, temperált, előre vagy hátra szerelhető – győződjön meg saját szemével csúszkáink kínálatának sokszínűségéről.A velük való munkavégzés egyszerű és világos, mivel csúszkáinkat beépítésre készen, raktárról szállítjuk. Emellett közvetlen hozzáférése van a megfelelő CAD-adatokhoz és beépítési helyekhez. Ezenkívül minden csúszkaegység DLC csúszófelülettel rendelkezik.

Verschiedene Schieber auf einer Werkbank – E 3000, E 3310, E 3330, E 3360, E 3380.
E 3360 kompakt csúszkaegység

A beépített távtartólappal ellátott csúszkaegység az osztófelületről szerelhető fel. A csúszófelület DLC bevonatú.

Csúszkafelület: 23 x 12 mm és 40 x 31 mm között

A termékhez
E 3300 kis csúszkaegyég

Ez az egyedi, DLC bevonattal és beépített távtartólappal ellátott csúszkaegység klasszikus ferde oszloppal és záróékkel rendelkezik. A tükrözött változatok optimális helykihasználást biztosítanak. Ezenkívül a teljes egység az osztófelületről szerelhető fel.

Csúszkafelület: 10x10mm-től 12x12mm-ig

A termékhez
E 3310 TT-csúszkaegyég

A piacon kapható legkisebb csúszkaegység a T-vezetékben lévő felületi érintkezésnek köszönhetően nagy erőátvitellel rendelkezik. A DLC bevonatú csúszka, a vezető elemek és a záróék közvetlenül az osztófelületről szerelhető fel.

Csúszkafelület: 8x6mm-től 18x14mm-ig

A termékhez
E 3330 keskeny kompakt csúszkaegység

Ez a nagy pontosságú és beépítésre kész kompakt csúszkaegység igen karcsú kialakításának köszönhetően a legkisebb beépítési helyekre is alkalmas. Beépített távtartólappal és DLC bevonattal is rendelkezik.

Csúszkafelület: 16x10mm-től 28x22mm-ig

A termékhez
E 3380 hűtött kompakt csúszkaegység

A nagy pontosságú, DLC bevonatú kompakt csúszkaegység akár 40 mm-es tolóutat tesz lehetővé. A beépített hűtésnek köszönhetően a legjobb fröccsöntött alkatrészminőséget és a legrövidebb ciklusidőt garantálja. Az osztófelületről szerelhető fel, emellett a csúszka és a záróék közötti felületi érintkezésnek köszönhetően nagy erőátvitelével emelkedik ki.

Csúszkafelület: 18x18mm-től 30x30mm-ig

A termékhez
E 3130 nagy csúszkaegység

Ez a pontosan illeszkedő egység egyszerűen felszerelhető az osztófelületről. A csúszkára temperálás is szerelhető, és a csúszkabiztosítás közvetlenül a DLC bevonatú vezető elemekbe integrálható.

Csúszkafelület: 20x40mm-től 100x120mm-ig

A termékhez

A szabványosított csúszkáink további előnyei

  • Költségcsökkentés és időmegtakarítás a tervezés és a gyártás során
  • Gyors rendelkezésre állás, különösen a pót- és kopóalkatrészek esetében
  • Tökéletesen egymáshoz igazított komponensekkel
  • Nincs szükség gyártási rajzokra (a méretek és a tűrések már előre meg vannak adva)
E 3330 Kompakt csúszkaegység, keskeny
Kompakt csúszkaegység, keskeny
E 3360 Kompakt csúszkaegység
Kompakt csúszkaegység
E 3380 Kompakt csúszkaegység, hűtött
Kompakt csúszkaegység, hűtött

Áttekintés

Nagy választék esetén könnyű elveszíteni a fonalat. Ezért készítettünk egy áttekintést Önnek. Itt egy pillantásra megtalálja az összes szükséges információt, például a csúszkafelület méretét, a csúszkafelület bevonatát és a maximális löketet.
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
Egy olyan cikket szeretne konfigurálni, amely ehhez tartozik: . A beállítások elvégzése után kérjük, ellenőrizze az összes lap és alkatrész műszaki kompatibilitását.