Schiebereinheiten für den Formenbau

Hohe Qualität und Verfügbarkeit ab Lager – das zeichnet unsere Schieber aus. Entdecken Sie unser umfangreiches Sortiment und finden Sie die passenden Schieber für Ihre Projekte.

Ob klein, groß, schmal, temperiert, von vorne oder hinten montierbar – überzeugen Sie sich von der Vielfalt unseres Sortiments an Schiebern. Die Arbeit damit gestaltet sich unkompliziert und einfach, denn unsere Schieber werden einbaufertig ab Lager geliefert. Zudem stehen Ihnen direkt die passenden CAD-Daten inkl. Einbauräume zur Verfügung. Darüber hinaus verfügen alle Schiebereinheiten über eine DLC-Gleitpaarung.

Verschiedene Schieber auf einer Werkbank – E 3000, E 3310, E 3330, E 3360, E 3380.
Kompaktschiebereinheit E 3360

Die Schiebereinheit mit integrierter Abstimmplatte lässt sich von der Trennebene aus montieren. Die Gleitfläche ist DLC-beschichtet.

Schieberfläche: 23 x 12 mm bis 40 x 31 mm

Zum Produkt
Schiebereinheit klein E 3300

Diese einzigartige Schiebereinheit mit integrierter Abstimmplatte und DLC-Beschichtung verfügt über einen klassischen Schrägbolzen und Schließkeil. Die gespiegelten Varianten sorgen für optimale Platznutzung. Außerdem lässt sich die gesamte Einheit von der Trennebene aus montieren.

Schieberfläche: 10 x 10 mm bis 12 x 12 mm

Zum Produkt
TT-Schiebereinheit E 3310

Die kleinste Schiebereinheit auf dem Markt hat dank dem Flächen­kontakt in der T-Führung eine hohe Kraftübertragung. Der DLC-beschichtete Schieber sowie Führung und Schließkeil lassen sich direkt von der Trennebene aus montieren.

Schieberfläche: 8 x 6 mm bis 18 x 14 mm

Zum Produkt
Kompaktschiebereinheit, schmal E 3330

Diese hochpräzise und einbau­fertige Kompaktschieber­einheit eignet sich dank ihrer sehr schlanken Bauform für kleinste Einbauräume. Sie verfügt zudem über eine integrierte Abstimmplatte sowie eine DLC-Beschichtung.

Schieberfläche: 16 x 10 mm bis 28 x 22 mm

Zum Produkt
Kompaktschiebereinheit gekühlt E 3380

Die hochpräzise DLC-beschichtete Kompaktschiebereinheit ermöglicht einen Schieberweg von bis zu 40 mm. Durch die integrierte Kühlung garantiert sie beste Spritz­teil­qualität und kürzeste Zyklus­zeiten. Sie ist von der Trennebene aus montierbar und punktet mit einer hohen Kraft­übertragung durch den Flächenkontakt von Schieber und Schließkeil.

Schieberfläche: 18 x 18 mm bis 30 x 30 mm

Zum Produkt
Schiebereinheit groß E 3130

Diese präzise abgestimmte Bau­gruppe ermöglicht eine einfache Montage von der Trennebene aus. Der Schieber kann mit einer Temperierung ausgestattet werden, und die Schiebersicherung lässt sich direkt in die DLC-beschichtete Führung integrieren.

Schieberfläche: 20 x 40 mm bis 100 x 120 mm

Zum Produkt

Weitere Vorteile unserer standardisierten Schieber

  • Kostenreduktion und Zeiteinsparung bei der Konstruktion und Fertigung
  • Schnelle Verfügbarkeit, speziell auch bei Ersatz- und Verschleißteilen
  • Perfekt aufeinander abgestimmte Komponenten
  • Keine Fertigungszeichnungen notwendig (Abmessungen und Toleranzen bereits angegeben)
E 3330 Kompaktschiebereinheit, schmal
Kompaktschiebereinheit, schmal
E 3360 Kompaktschiebereinheit
Kompaktschiebereinheit
E 3380 Kompaktschiebereinheit, gekühlt
Kompaktschiebereinheit, gekühlt

Eine Übersicht für Sie

Bei einer großen Auswahl kann man schon einmal den Überblick verlieren. Aus diesem Grund haben wir für Sie eine Übersicht erstellt. Darin finden Sie auf einen Blick alle benötigten Informationen, wie etwa die Größe der Schieberfläche, die Beschichtung der Gleitfläche und den maximalen Hub.
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
Sie möchten einen Artikel konfigurieren, der zu gehört. Bitte prüfen Sie nach Ihren Anpassungen eigenständig alle Platten und Einbauteile auf technische Kompatibilität.