Correderas para fabricación de moldes

Calidad superior y existencias en almacén: eso es lo que distingue a nuestras correderas. Descubra nuestra amplia gama y encuentre las correderas idóneas para sus proyectos.

Pequeñas, grandes, estrechas, templadas, con diferentes opciones de montaje; la variedad de nuestra gama de correderas cubre todo tipo de requisitos. Además, las tenemos en almacén preparadas para el montaje para facilitarle el trabajo todo lo posible. Ponemos también a su entera disposición los datos CAD correspondientes, incluidos los espacios de montaje. Además, todas las unidades de corredera disponen de recubrimiento DLC.

Verschiedene Schieber auf einer Werkbank – E 3000, E 3310, E 3330, E 3360, E 3380.
Corredera compacta E 3360

La corredera con platina de ajuste integrada puede montarse desde el plano de cierre. La superficie de deslizamiento cuenta con recubrimiento DLC.

Superficie de corredera: de 23 x 12 a 40 x 31 mm

Ir al producto
Corredera completa pequeña E 3300

Esta exclusiva unidad de corredera con platina de ajuste integrada y recubrimiento DLC cuenta con una guía inclinada y una cuña de cierre. Las versiones simétricas garantizan el máximo aprovechamiento del espacio. Además, toda la unidad puede instalarse desde el plano de cierre.

Superficie de corredera: de 10 x 10 a 12 x12 mm

Ir al producto
Corredera completa TT E 3310

La corredera más pequeña del mercado permite una elevada transmisión de fuerza gracias al contacto superficial entre los elementos guía en T. Los elementos de guía, la cuña de cierre y la corredera con recubrimiento DLC pueden montarse directamente desde el plano de cierre.

Superficie de corredera: de 8 x 6 a 18 x14 mm

Ir al producto
Corredera compacta estrecha E 3330

Esta unidad compacta de alta precisión y lista para instalar es perfecta para los espacios de montaje más reducidos gracias a su diseño sumamente compacto. Incluye platina de ajuste y recubrimiento DLC.

Superficie de corredera: de 16 x 10 a 28 x22 mm

Ir al producto
Corredera compacta refrigerada E 3380

La unidad de corredera compacta de alta precisión con recubrimiento DLC permite una carrera de hasta 40 mm. La refrigeración integrada garantiza la calidad de las piezas moldeadas y ciclos cortos. Puede montarse desde el plano de cierre y destaca por su elevada transmisión de fuerza gracias al contacto superficial entre la corredera y la cuña de cierre.

Superficie de corredera: de 18 x 18 a 30 x30 mm

Ir al producto
Corredera completa grande E 3130

Este conjunto perfectamente adaptado permite un montaje sencillo desde el plano de cierre y puede contar con regulación de la temperatura. La pinza para carros se puede integrar directamente en la guía con recubrimiento DLC.

Superficie de corredera: de 20 x 40 a 100 x 120 mm

Ir al producto

Otras ventajas de nuestras correderas normalizadas

  • Reducción de costes y ahorro de tiempo en el diseño y la producción
  • Rápida disponibilidad, en especial de los recambios y las piezas de desgaste
  • Componentes compatibles entre sí
  • No se necesitan planos de producción (dimensiones y tolerancias ya especificadas)
E 3310 Corredera completa TT
Corredera completa TT
E 3330 Corredera compacta estrecha
Corredera compacta estrecha
E 3380 Corredera compacta refrigerada
Corredera compacta refrigerada

Vista general

Con una oferta tan amplia es fácil desorientarse. Por eso hemos creado para usted una guía rápida con toda la información que necesita a simple vista, como las dimensiones de la superficie de corredera, el recubrimiento de la superficie de deslizamiento y la carrera máxima.
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
El artículo que desea configurar forma parte de un . Después de configurarlo, asegúrese de comprobar que todas las placas y componentes son compatibles desde el punto de vista técnico.