Elementos móveis para a produção de moldes

Elevada qualidade e disponibilidade de stock - é o que distingue os nossos elementos móveis dos demais. Descubra a nossa vasta gama e encontre os elementos móveis certos para os seus projetos.

Quer seja pequeno, grande, estreito, com circuito de refrigeração ou, com montagem frontal ou traseira: veja a nossa gama abrangente de elementos móveis. São fáceis de aplicar porque os fornecemos “prontos a usar” diretamente do nosso stock. Para além disso, fornecemos-lhe os ficheiros CAD correspondentes, incluindo os espaços de instalação. Todos os nossos conjuntos de elementos móveis estão equipados com revestimento DLC nas zonas de deslize.

Verschiedene Schieber auf einer Werkbank – E 3000, E 3310, E 3330, E 3360, E 3380.
Conjunto de elemento móvel compacto E 3360

O elemento móvel com o carrinho de deslize integrado pode ser montado da linha de junta. A sua superfície moldante possui revestimento DLC.

Zona moldante: de 23 x 12 mm a 40 x 31 mm

Para o produto
Conjunto de elemento móvel pequeno E 3300

Este elemento móvel único com carrinho de deslize integrado e revestimento DLC encontra-se equipado com um uma guia inclinada e um bloco de encosto. A opção de versões espelhadas garante uma utilização ótima do espaço. Além disso, toda a unidade pode ser montada a partir da linha de junta.

Zona moldante: de 10 x 10 mm a 12 x 12 mm

Para o produto
Conjunto de elemento móvel TT E 3310

O elemento móvel mais pequeno do mercado proporciona uma elevada transmissão de força, devido à superfície de contacto de guiamento em T. Com a superfície moldante revestida a DLC, o elemento móvel, bem como, o bloco de encosto e o carrinho podem ser montados a partir da linha de junta.

Zona moldante: de 8 x 6 mm a 18 x 14 mm

Para o produto
Conjunto de elemento móvel estreito E 3330

Graças ao seu desenho muito fino, este conjunto de elemento móvel compacto de elevada precisão é ideal para pequenos espaços de instalação e está pronto a usar. Equipado com carrinho de deslize e revestimento DLC em toda a superfície moldante

Zona moldante: de 16 x 10 mm a 28 x 22 mm

Para o produto
Conjunto de elemento móvel compacto com refrigeração E 3380

O conjunto de elemento móvel compacto de alta precisão, com o curso máximo de 40 mm, garante uma elevada qualidade da peça com reduzidos tempos de ciclo, devido ao circuito de refrigeração integrado. Pode ser montado a partir da linha de junta e possui uma transmissão de forças elevada graças ao contacto da superfície entre o elemento móvel e o bloco de encosto.

Zona moldante: de 18 x 18 mm a 30 x 30 mm

Para o produto
Conjunto de elemento móvel grande E 3130

Este elemento móvel coordenado de forma precisa pode ser montado facilmente a partir da linha de junta, podendo ser equipado com um circuito de refrigeração. Adicionalmente, o limitador de curso pode ser aplicado diretamente nas barras de deslize revestidas a DLC.

Zona moldante: de 20 x 40 mm a 100 x 120 mm

Para o produto

Outras vantagens dos nossos elementos móveis normalizados

  • Redução de custos e poupança de tempo no projeto e produção
  • Disponibilidade rápida, especialmente para peças de substituição e de desgaste
  • Componentes perfeitamente ajustados
  • Sem necessidade de desenhos de produção (dimensões e tolerâncias já indicadas)
E 3310 Conjunto de elemento móvel TT
Conjunto de elemento móvel TT
E 3300 Conjunto de elemento móvel
Conjunto de elemento móvel
E 3330 Conjunto de elemento móvel estreito
Conjunto de elemento móvel estreito
E 3360 Conjunto de elemento móvel compacto
Conjunto de elemento móvel compacto
E 3380 Conjunto de elemento móvel compacto com refrigeração
Conjunto de elemento móvel compacto com refrigeração
E 3130 Conjunto de elemento móvel
Conjunto de elemento móvel

Uma visão geral

Com uma extensa gama é fácil perder-mo-nos. É por isso que criámos uma visão geral para si, onde rapidamente pode encontrar todas as informações necessárias, tais como o tamanho da zona moldante, o revestimento da superfície de deslize o curso máximo, num só olhar.
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
Pretende configurar um artigo que pertence a . Após as adaptações, verificar por conta própria a compatibilidade técnica de todas as placas e componentes.