Ora ancora più compatto: il ferma-nastro E 5625

Il ferma-nastro consente un posizionamento rapido quando si inserisce un nuovo nastro nello stampo. Da oggi questo prodotto collaudato è disponibile anche in forma compatta con superficie di arresto di 8 x 6 mm.

Il nostro collaudato ferma-nastro E 5625 è ora disponibile anche in forma compatta con superficie di arresto di 8 x 6 mm. Il ferma-nastro è dotato di una funzione di rilascio con molla e, grazie al suo design innovativo, è facile e comodo da usare. Consente di posizionare il nastro in modo rapido e semplice, garantendo una punzonatura precisa. È quindi ideale per processi di tranciatura efficienti e privi di errori.

Riconoscimento per il nostro ferma-nastro: Argento al “best Award 2025”

Alla Blechexpo 2025 abbiamo ottenuto un notevole successo con il nostro ferma-nastro E 5625: il primo giorno della fiera ci è stato consegnato il prestigioso “Best Award 2025”. Eravamo l’unico fornitore di normalizzati rappresentato in questa competizione e abbiamo ottenuto il secondo posto nella categoria “Tecnologie di punzonatura”, subito dopo l’azienda Nidec SYS. Questo riconoscimento è una grande conferma della potenza innovativa e dell’alta qualità dei nostri ferma-nastri.

I vostri vantaggi

  • Consente una punzonatura precisa del nastro
  • Facile da usare, grazie all’attivazione rapida e comoda
  • Disattivazione automatica alla prima corsa
  • Utilizzabile su due lati e quindi spazio di montaggio ridotto
cms.image_map.image-alt

Funzione di blocco e rilascio

Opzione di montaggio per attacchi speciali

Superficie di arresto

Attivazione manuale

Opzione di montaggio opzionale

Materiali di alta qualità

Quando l’arresto del nastro è bloccato, il nastro viene spinto nella posizione corretta. A questo punto può iniziare il processo di tranciatura.

Grazie alla funzione di sblocco integrata, il ferma-nastro a molla viene disattivato dalla parte superiore e si allontana dall’area attiva.

Scheda tecnica

Nella scheda tecnica troverai tutte le informazioni sul ferma-nastro E 5625.

Altri nuovi prodotti
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
Vuoi configurare un elemento che appartiene a . Dopo aver effettuato le regolazioni, verifica in modo indipendente tutte le piastre e i componenti per verificare la compatibilità tecnica.