Nuova funzione del portale: il configuratore per colonne di guida nella costruzione di stampi per tranciatura

Scopri il nostro configuratore per personalizzare le dimensioni delle colonne di guida. Adatta le colonne in base alle tue esigenze, in modo rapido, semplice e preciso.

La nostra interfaccia utente migliorata ti guida passo dopo passo attraverso il configuratore. Questo rende la richiesta e l’ordinazione delle colonne di guida personalizzate per la costruzione di stampi per tranciatura ancora più efficiente.

Configurare con pochi click le E 50xx nel portale.

E 5000 Colonna di guida con collare
Colonna di guida con collare
E 5010 Colonna di guida h4 con collare
Colonna di guida h4 con collare
E 5028 Colonna di guida liscia per guida compatta
Colonna di guida liscia per guida compatta
E 5030 Colonna di guida liscia
Colonna di guida liscia
E 5076 Colonna di guida con collare intermedio
Colonna di guida con collare intermedio
E 5078 Colonna di guida con flangia intermedia, per moduli
Colonna di guida con flangia intermedia, per moduli
E 5080 Colonna di guida con collare intermedio
Colonna di guida con collare intermedio

I tuoi vantaggi in un colpo d’occhio

  • Inserimento diretto nel disegno dimensionale
    I parametri modificabili possono essere facilmente adattati direttamente nel disegno.
  • Flessibilità nella configurazione
    È possibile selezionare e definire i diametri e le lunghezze, nonché le dimensioni e le profondità dei filetti in base alle proprie esigenze.
  • Informazioni immediate su prezzi e disponibilità
    Al termine della configurazione, riceverai immediatamente informazioni su prezzo e disponibilità.
  • Direttamente all’ordine
    Gli articoli configurati possono essere aggiunti direttamente ad una lista di articoli o al carrello.

Ancora domande?

Nella nostra sezione di assistenza, ti spieghiamo passo dopo passo come assemblare l’articolo desiderato.
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
Vuoi configurare un elemento che appartiene a . Dopo aver effettuato le regolazioni, verifica in modo indipendente tutte le piastre e i componenti per verificare la compatibilità tecnica.