Placas e barras para as mais elevadas exigências

Placas e barras personalizadas para a construção de moldes, cunhos e cortantes e gabaritos – disponíveis de imediato

Tudo a partir de uma única fonte

Quer necessite de uma estrutura completa, placas individuais, componentes muito específicos, produtos para sistemas de injeção e sistemas de controlo ou algo para a sua oficina – nós temos. A nossa vasta gama de produtos impressionanão só pelos quase 100.00 artigos disponíveis mas diferentes linhas de produtos, mas também compatibilidade entre eles. Desta forma, posicionamo-nos como um parceiro fiável na montagem e implementação técnica dos seus projetos.

Mais de 25 000 artigos do fabricante líder de peças normalizadas

Encontre a solução ideal para as suas necessidades

Oferecemos placas em mais de 30 materiais. Graças ao alívio de tensões feito nos nossos próprios fornos de recozimento, garantimos uma maquinação com baixa deformação. Inúmeros versões standard estão disponíveis para entrega imediata. As versões especiais podem ser enviadas num prazo de apenas 3 dias úteis.

Razões pelas quais a Meusburger é a melhor escolha para placas e barras

Fiabilidade do processo que poupa tempo e custos

Começamos por submeter as placas em bruto a uma análise espetral e a um teste de resistência, depois recozemos as mesmas nos nossos próprios fornos de recozimento para o alívio de tensões. Desta forma, garantimos uma maquinação baixa deformação dos materiais.

Diversidade que estabelece normas

A nossa seleção inclui placas em diferentes tamanhos (largura, comprimento, espessura) em mais de 30 materiais. Para além disso, oferecemos 8 variantes diferentes. Desta forma, oferecemos a placa adequada para cada projeto.

Individualidade que cumpre todos os requisitos

Quer se trate de uma maquinação completa conforme desenho, de desbaste ou de processamento parcial ou apenas furação profunda – confie também no know-how da Meusburger para a maquinação especial.

Disponibilidade que faz a diferença

Graças ao maior armazém de peças normalizadas central, a maioria das placas e barras estão disponíveis para entrega imediata. Placas especiais em dimensões e versões variáveis estão prontas para envio após apenas três dias úteis.

Soluções standard ou personalizadas para as suas necessidades

Placas de elevada qualidade disponível em stock

~10.000 artigos
  • Tamanhos standard comprovados com a mais elevada qualidade

  • Disponível de imediato e pronto a utilizar

  • Apoio personalizado

Dimensões e configuração individual

NOVIDADE
  • Ajuste com precisão os materiais, as dimensões e as tolerâncias

  • Soluções personalizadas sem compromissos

  • Verificação automática dos valores inseridos

O caminho para uma solução individualizada é muito simples

1

Diversas possibilidades

O configurador de placas da Meusburger permite aos utilizadores compor passo a passo a placa pretendida. Com a ajuda do configurador, é possível realizar até os projetos mais exigentes de forma rápida e fácil. Placas furadas e não furadas, o configurador cobre todas as necessidades.

2

Soluções personalizadas

Durante a configuração, estão disponíveis diversas ajudas, como, por exemplo, a verificação dos valores introduzidos em segundo plano, um assistente de seleção de materiais e tabelas de seleção interativas com representações gráficas. Defina a placa pretendida em apenas alguns cliques.

3

Configurar em poucos cliques

A Meusburger oferece oito versões standard, que se adaptam de forma ideal às necessidades dos clientes. As versões 1 a 8 abrangem uma ampla gama de diferentes combinações de processamento definidas e podem ser facilmente pedidas. Todos os materiais disponíveis são tratados termicamente para alívio de tensões. Graças aos processos de produção otimizados, beneficia de máxima qualidade e prazos de entrega curtos. As placas especiais estão normalmente prontas para envio em três dias úteis.

1

Diversas possibilidades

O configurador de placas da Meusburger permite aos utilizadores compor passo a passo a placa pretendida. Com a ajuda do configurador, é possível realizar até os projetos mais exigentes de forma rápida e fácil. Placas furadas e não furadas, o configurador cobre todas as necessidades.

2

Soluções personalizadas

Durante a configuração, estão disponíveis diversas ajudas, como, por exemplo, a verificação dos valores introduzidos em segundo plano, um assistente de seleção de materiais e tabelas de seleção interativas com representações gráficas. Defina a placa pretendida em apenas alguns cliques.

3

Configurar em poucos cliques

A Meusburger oferece oito versões standard, que se adaptam de forma ideal às necessidades dos clientes. As versões 1 a 8 abrangem uma ampla gama de diferentes combinações de processamento definidas e podem ser facilmente pedidas. Todos os materiais disponíveis são tratados termicamente para alívio de tensões. Graças aos processos de produção otimizados, beneficia de máxima qualidade e prazos de entrega curtos. As placas especiais estão normalmente prontas para envio em três dias úteis.

1

Diversas possibilidades

O configurador de placas da Meusburger permite aos utilizadores compor passo a passo a placa pretendida. Com a ajuda do configurador, é possível realizar até os projetos mais exigentes de forma rápida e fácil. Placas furadas e não furadas, o configurador cobre todas as necessidades.

2

Soluções personalizadas

Durante a configuração, estão disponíveis diversas ajudas, como, por exemplo, a verificação dos valores introduzidos em segundo plano, um assistente de seleção de materiais e tabelas de seleção interativas com representações gráficas. Defina a placa pretendida em apenas alguns cliques.

3

Configurar em poucos cliques

A Meusburger oferece oito versões standard, que se adaptam de forma ideal às necessidades dos clientes. As versões 1 a 8 abrangem uma ampla gama de diferentes combinações de processamento definidas e podem ser facilmente pedidas. Todos os materiais disponíveis são tratados termicamente para alívio de tensões. Graças aos processos de produção otimizados, beneficia de máxima qualidade e prazos de entrega curtos. As placas especiais estão normalmente prontas para envio em três dias úteis.

Rumo ao sucesso com as placas da Meusburger

___REQUIRED___

Seleção de materiais facilitada

Oferecemos o material adequado para praticamente qualquer aplicação – desde aço para trabalho a quente e aço temperado até aço pó metalúrgico e metal duro.
O nosso assistente de seleção de materiais ajuda a fazer a escolha certa e, se pretender, também podemos aconselhá-lo pessoalmente.

Stäbe

À procura de barras de elevada qualidade?

Oferecemos barras de uso universal em diferentes dimensões e materiais disponíveis para entrega imediata.

Formaufbau auf einer Werkbank mit kreuzgeschliffenen Platten von Meusburger.

Maior eficiência através da normalização

As peças normalizadas têm uma grande influência nos custos de uma estrutura. A normalização oferece inúmeras oportunidades de poupança neste domínio – mas o que é que isso implica exatamente?

Seleção da loja

Construção de máquinas e de gabaritos
Construção de máquinas e de gabaritos

Pré-visualização do carrinho de compras

Pré-visualização CAD

O seu carrinho de compras está vazio.
Total líquido
Aceder ao carrinho de compras

Nota importante

Pretende configurar um artigo que pertence a . Após as adaptações, verificar por conta própria a compatibilidade técnica de todas as placas e componentes.