Πλάκες και ράβδοι για υψηλές απαιτήσεις

Προσαρμοσμένες πλάκες και ράβδοι για την κατασκευή εργαλείων, καλουπιών και μηχανών – άμεση διαθεσιμότητα

Τα πάντα από έναν προμηθευτή

Ανεξάρτητα από το αν πρόκειται για έναν πλήρη εξοπλισμό καλουπιών, μεμονωμένες πλάκες, πολύ ειδικά εξαρτήματα, προϊόντα για τοσύστημα θερμών καναλιών και ελέγχου θερμοκρασίας ή κάτι για το μηχανουργείο σας – θα το βρείτε σε εμάς. Δεν είναι μόνο η ευρεία γκάμα που εντυπωσιάζει με τα περίπου 100.000 είδη μας σε όλες τις γραμμές προϊόντων, αλλά και το γεγονός ότι τα προϊόντα αυτά συνεργάζονται τέλεια μεταξύ τους. Είμαστε δίπλα σας ως αξιόπιστος προμηθευτής να σας βοηθησουμε στην υλοποίηση των έργων σας.

Περισσότερα από 25.000 είδη από κορυφαίους κατασκευαστές τυποποιημένων εξαρτημάτων

Βρείτε τη βέλτιστη λύση για τις απαιτήσεις σας

Σας προσφέρουμε πλάκες σε περισσότερα από 30 υλικά. Χάρη στην αποτατική ανόπτηση στους φούρνους ανόπτησης της εταιρείας μας είμαστε σε θέση να εγγυηθούμε την ελαχιστοποίηση των στρεβλώσεων στην επεξεργασία. Μεγάλος αριθμός τυποποιημένων εκδόσεων είναι διαθέσιμος απευθείας από το απόθεμα. Ειδικές εκδόσεις μπορούν να αποσταλούν μετά από 3 εργάσιμες ημέρες.

Γιατί η Meusburger είναι η καλύτερη επιλογή για πλάκες και ράβδους

Αξιόπιστη διαδικασία, η οποία εξοικονομεί χρόνο και κόστος

Στην αρχή, όλα τα μέταλλα υποβάλλονται σε φασματική ανάλυση και δοκιμασία αντοχής και στη συνέχεια σε αποτατική ανόπτηση στους φούρνους ανόπτησης της εταιρείας μας. Με αυτόν τον τρόπο είμαστε σε θέση να εγγυηθούμε την ελαχιστοποίηση των στρεβλώσεων στην επεξεργασία.

Ποικιλία που αποτελεί σημείο αναφοράς

Η γκάμα μας περιλαμβάνει πλάκες σε διαφορετικές διαστάσεις (πλάτος, μήκος, πάχος) σε περισσότερα από 30 υλικά. Επιπλέον προσφέρουμε 8 διαφορετικές εκδόσεις. Έτσι, προσφέρουμε την κατάλληλη πλάκα για κάθε έργο.

Εξειδίκευση που καλύπτει όλες τις απαιτήσεις

Είτε το ζητούμενο είναι η επεξεργασία βάσει σχεδίου, η μερική επεξεργασία ή οι διατρήσεις βαθιάς οπής, μπορείτε επίσης να εμπιστευτείτε την τεχνογνωσία της Meusburger σε εργασίες κατά τις οποίες απαιτείται επεξεργασία προσαρμοσμένη στον πελάτη.

Διαθεσιμότητα που κάνει τη διαφορά

Χάρη στο μεγάλο κεντρικό απόθεμα προκατασκευασμένων εξαρτημάτων είναι δυνατή η αποστολή μεγάλου μέρους των πλακών και των ράβδων απευθείας από το απόθεμα. Ειδικές πλάκες σε μεταβλητές διαστάσεις και εκδόσεις είναι διαθέσιμες προς αποστολή μόνο μετά από τρεις εργάσιμες ημέρες.

Τυποποιημένες λύσεις ή λύσεις προσαρμοσμένες στις απαιτήσεις σας

Πλάκες υψηλής ποιότητας από το απόθεμα

~10.000 είδη
  • Δοκιμασμένα τυποποιημένα μεγέθη αρίστης ποιότητας

  • Άμεσα παραδοτέα και έτοιμα προς χρήση

  • Προσωπική υποστήριξη

Εξατομικευμένες διαστάσεις και διαμόρφωση

ΝΕΟ
  • Ακριβής προσαρμογή υλικών, διαστάσεων και ανοχών

  • Προσαρμοσμένες λύσεις χωρίς συμβιβασμούς

  • Αυτόματος έλεγχος των τιμών καταχώρισης

Με ευκολία στην εξατομικευμένη λύση

1

Ποικιλία επιλογών

Ο διαμορφωτή πλακών της Meusburger καθιστά δυνατή για τους χρήστες τη σύνθεση των επιθυμητών πλακών βήμα-βήμα. Με τη βοήθεια του διαμορφωτή είναι δυνατή η ταχεία και εύκολη υλοποίηση ακόμη και των πλέον απαιτητικών έργων. Ανεξάρτητα από το εάν πρόκειται για διάτρητες ή μη διάτρητες πλάκες – ο διαμορφωτής καλύπτει όλες τις ανάγκες.

2

Προσαρμοσμένες λύσεις

Κατά τη διάρκεια της διαμόρφωσης, διατίθενται διάφορες επιλογές βοήθειας, όπως π.χ. ο έλεγχος των τιμών καταχώρισης στο παρασκήνιο, ο βοηθός επιλογής υλικού και οι διαδραστικοί πίνακες επιλογής με οπτικές αναπαραστάσεις. Με αυτόν τον τρόπο ορίζετε εσείς την επιθυμητή σας πλάκα με λίγα μόνο κλικ.

3

Διαμόρφωση με λίγα κλικ

Η Meusburger προσφέρει οκτώ τυποποιημένες εκδόσεις που προσαρμόζονται με βέλτιστο τρόπο στις ανάγκες των πελατών. Οι εκδόσεις 1 έως 8 καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα διαφορετικών καθορισμένων συνδυασμών επεξεργασίας, οι οποίοι μπορούν να ζητηθούν με απλό τρόπο. Όλα τα διαθέσιμα υλικά έχουν υποβληθεί σε αποτατική ανόπτηση. Χάρη στις βελτιστοποιημένες διαδικασίες παραγωγής οι χρήστες επωφελούνται από την άριστη ποιότητα και τον σύντομο χρόνο παράδοσης. Οι ειδικές πλάκες είναι κατά κανόνα έτοιμες προς αποστολή ήδη μετά από τρεις εργάσιμες ημέρες.

1

Ποικιλία επιλογών

Ο διαμορφωτή πλακών της Meusburger καθιστά δυνατή για τους χρήστες τη σύνθεση των επιθυμητών πλακών βήμα-βήμα. Με τη βοήθεια του διαμορφωτή είναι δυνατή η ταχεία και εύκολη υλοποίηση ακόμη και των πλέον απαιτητικών έργων. Ανεξάρτητα από το εάν πρόκειται για διάτρητες ή μη διάτρητες πλάκες – ο διαμορφωτής καλύπτει όλες τις ανάγκες.

2

Προσαρμοσμένες λύσεις

Κατά τη διάρκεια της διαμόρφωσης, διατίθενται διάφορες επιλογές βοήθειας, όπως π.χ. ο έλεγχος των τιμών καταχώρισης στο παρασκήνιο, ο βοηθός επιλογής υλικού και οι διαδραστικοί πίνακες επιλογής με οπτικές αναπαραστάσεις. Με αυτόν τον τρόπο ορίζετε εσείς την επιθυμητή σας πλάκα με λίγα μόνο κλικ.

3

Διαμόρφωση με λίγα κλικ

Η Meusburger προσφέρει οκτώ τυποποιημένες εκδόσεις που προσαρμόζονται με βέλτιστο τρόπο στις ανάγκες των πελατών. Οι εκδόσεις 1 έως 8 καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα διαφορετικών καθορισμένων συνδυασμών επεξεργασίας, οι οποίοι μπορούν να ζητηθούν με απλό τρόπο. Όλα τα διαθέσιμα υλικά έχουν υποβληθεί σε αποτατική ανόπτηση. Χάρη στις βελτιστοποιημένες διαδικασίες παραγωγής οι χρήστες επωφελούνται από την άριστη ποιότητα και τον σύντομο χρόνο παράδοσης. Οι ειδικές πλάκες είναι κατά κανόνα έτοιμες προς αποστολή ήδη μετά από τρεις εργάσιμες ημέρες.

1

Ποικιλία επιλογών

Ο διαμορφωτή πλακών της Meusburger καθιστά δυνατή για τους χρήστες τη σύνθεση των επιθυμητών πλακών βήμα-βήμα. Με τη βοήθεια του διαμορφωτή είναι δυνατή η ταχεία και εύκολη υλοποίηση ακόμη και των πλέον απαιτητικών έργων. Ανεξάρτητα από το εάν πρόκειται για διάτρητες ή μη διάτρητες πλάκες – ο διαμορφωτής καλύπτει όλες τις ανάγκες.

2

Προσαρμοσμένες λύσεις

Κατά τη διάρκεια της διαμόρφωσης, διατίθενται διάφορες επιλογές βοήθειας, όπως π.χ. ο έλεγχος των τιμών καταχώρισης στο παρασκήνιο, ο βοηθός επιλογής υλικού και οι διαδραστικοί πίνακες επιλογής με οπτικές αναπαραστάσεις. Με αυτόν τον τρόπο ορίζετε εσείς την επιθυμητή σας πλάκα με λίγα μόνο κλικ.

3

Διαμόρφωση με λίγα κλικ

Η Meusburger προσφέρει οκτώ τυποποιημένες εκδόσεις που προσαρμόζονται με βέλτιστο τρόπο στις ανάγκες των πελατών. Οι εκδόσεις 1 έως 8 καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα διαφορετικών καθορισμένων συνδυασμών επεξεργασίας, οι οποίοι μπορούν να ζητηθούν με απλό τρόπο. Όλα τα διαθέσιμα υλικά έχουν υποβληθεί σε αποτατική ανόπτηση. Χάρη στις βελτιστοποιημένες διαδικασίες παραγωγής οι χρήστες επωφελούνται από την άριστη ποιότητα και τον σύντομο χρόνο παράδοσης. Οι ειδικές πλάκες είναι κατά κανόνα έτοιμες προς αποστολή ήδη μετά από τρεις εργάσιμες ημέρες.

Διασφαλισμένη επιτυχία με τις πλάκες της Meusburger

___REQUIRED___

Εύκολη επιλογή υλικού

Προσφέρουμε το κατάλληλο υλικό σχεδόν για κάθε εφαρμογή – από χάλυβα θερμής κατεργασίας και χάλυβα ενανθράκωσης έως πυροσυσσωματωμένο χάλυβα και καρβίδιο.
Ο βοηθός επιλογής υλικού της εταιρείας μας σάς βοηθά να επιλέξετε σωστά και κατόπιν επιθυμίας σας μπορούμε να σάς προσφέρουμε τις συμβουλές μας και προσωπικά.

Stäbe

Αναζητάτε ράβδους υψηλής ποιότητας;

Προσφέρουμε τυποποιημένες ράβδους γενικής χρήσης σε διάφορες διαστάσεις και υλικά απευθείας από το απόθεμα.

Formaufbau auf einer Werkbank mit kreuzgeschliffenen Platten von Meusburger.

Μεγαλύτερη αποδοτικότητα μέσω της τυποποίησης

Τα τυποποιημένα εξαρτήματα επηρεάζουν σημαντικά το κόστος ενός κοπτικού καλουπιού. Η τυποποίηση προσφέρει εδώ πολυάριθμες δυνατότητες εξοικονόμησης – τι κρύβεται όμως πίσω από αυτό;
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
Θέλετε να διαμορφώσετε ένα είδος που ανήκει στο . Μετά τις προσαρμογές σας, ελέγξτε μόνοι σας όλες τις πλάκες και τα εξαρτήματα ως προς την τεχνική τους συμβατότητα.