Configurazione facile e veloce delle piastre speciali

La Meusburger offre piastre speciali in otto lavorazioni standard, disponibili in dimensioni e materiali personalizzabili, tutti nella consueta alta qualità.

Scoprite il nuovo configuratore di piastre

Il nostro configuratore di piastre vi offre svariate possibilità per configurare la vostra piastra. Potete configurare la piastra desiderata passo dopo passo. Sono disponibili diversi ausili come la verifica dei valori inseriti in background, il nostro assistente per la selezione del materiale e le tabelle di selezione interattive con illustrazioni.

Possibilità varie, servizio unico nel suo genere

Le nostre piastre sono disponibili in oltre 25 qualità di materiali e sono prodotte con tolleranze molto ristrette, grazie al trattamento termico di distensione nei nostri forni. Tuttavia, le nostre piastre speciali sono pronte per la spedizione dopo soli tre giorni lavorativi.

Person, die in einer Lagerumgebung eine Platte von Meusburger bewegt.
Person, die in einer Lagerumgebung eine Platte von Meusburger bewegt.

Le nostre lavorazioni in un colpo d’occhio

Con le lavorazioni da 1 a 8, offriamo una vasta gamma di combinazioni di lavorazione, che potrete richiedere in modo facile e chiaro. Tutti i materiali disponibili sono sottoposti a trattamento termico di distensione.

Assistente per la selezione del materiale

Come trovare il materiale giusto? Non è sempre facile trovare la soluzione giusta nel nostro ricco assortimento di materiali. Approfittate della facilità di utilizzo e dei filtri di ricerca specifici per gli utenti del nostro assistente per la selezione del materiale.
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
Vuoi configurare un elemento che appartiene a . Dopo aver effettuato le regolazioni, verifica in modo indipendente tutte le piastre e i componenti per verificare la compatibilità tecnica.