Plošče in palice za najvišje zahteve

Takoj dobavljive plošče in palice po meri za orodjarstvo in strojegradnjo

Vse na enem mestu

Ne glede na to, ali potrebujete celotno postavitev ohišja, posamezne plošče, določene vgradne elemente, izdelke s področja toplokanalne tehnike in regulacije ali izdelke za delavnico – boste pri nas našli kar iščete. Naša široka ponudba ne navdušuje le s približno 100.000 izdelki v posameznih linijah izdelkov, temveč so tudi sami izdelki popolnoma medsebojno usklajeni. Pri uresničevanju vaših projektov vam stojimo ob strani kot zanesljiv dobavitelj.

Več kot 25.000 izdelkov vodilnega proizvajalca ohišij

Poiščite optimalno rešitev za vaše potrebe

Ponujamo vam plošče iz več kot 30 kakovostnih materialov. Zahvaljujoč nizkonapetostnemu žarjenju v lastnih žarilnih pečeh zagotavljamo nadaljnjo obdelavo brez deformacij. Številne standardne rešitve so neposredno na voljo iz zaloge. Izdelki po naročilu so praviloma že čez 3 delovne dni pripravljeni za pošiljanje.

Zakaj je Meusburger najboljša izbira za plošče in palice

Zanesljivost procesa, ki prihrani čas in stroške

Na začetku grobe pločevine podvržemo spektralni analizi in preskusu trdnosti, nato pa jih v naših lastnih žarilnih pečeh nizkonapetostno žarimo. Tako zagotavljamo nadaljnjo obdelavo materiala brez deformacij.

Raznolikost, ki postavlja merila

Naša ponudba zajema plošče v različnih velikostih (širina, dolžina, debelina) v več kot 30 kakovostih materiala. Dodatno ponujamo 8 različnih izvedb. Tako vam nudimo primerno ploščo za vsak projekt.

Individualnost, ki izpolni vse zahteve

Pri posebni obdelavi, ne glede na to, ali gre za celovito obdelavo po risbi, grobo obdelavo ali globoko vrtanje – tudi pri obdelavi po naročilu stranke lahko zaupate strokovnemu znanju in kakovosti podjetja Meusburger.

Razpoložljivost, ki naredi razliko

Zaradi največjega centralnega skladišča standardnih izdelkov je večino plošč in palic mogoče odpremiti neposredno iz zaloge. Posebne plošče v različnih dimenzijah in izvedbah so pripravljene za odpremo že po treh delovnih dneh.

Standardne ali po meri prilagojene rešitve za vaše zahtev

Kakovostne plošče iz zaloge

~10.000 izdelkov
  • Preverjene standardne velikosti v najvišji kakovosti

  • Takoj dobavljivo in pripravljeno na uporabo

  • Podpora strankam

Individualne dimenzije in konfiguracija

NOVO
  • Natančno prilagodite materiale, dimenzije in tolerance

  • Brezkompromisne rešitve po meri

  • Samodejno preverjanje vnosnih parametrov

Tako enostavno do vaše individualne rešitve

1

Raznolika paleta možnosti

Konfigurator plošč podjetja Meusburger uporabnikom omogoča, da svojo želeno ploščo sestavijo korak za korakom. S pomočjo konfiguratorja je moč hitro in enostavno realizirati tudi najzahtevnejše projekte. Plošče z izvrtinami ali brez njih – konfigurator zadovolji vse potrebe.

2

Rešitve po meri

Med konfiguracijo so vam na voljo različni pripomočki, kot so preverjanje vhodnih vrednosti v ozadju, naš pomočnik za izbiro kvalitete materiala in interaktivne tabele za izbiro z vizualnimi prikazi. Tako določite želeno ploščo v le nekaj klikih.

3

Konfigurirano v nekaj klikih

Meusburger nudi osem standardiziranih izvedb, ki so optimalno prilagojene potrebam strank. Izvedbe 1 do 8 pokrivajo širok spekter različnih opredeljenih kombinacij obdelave in jih je mogoče enostavno naročiti. Vse razpoložljive kakovosti materialov so nizkonapetostno žarjene. Zahvaljujoč optimiziranim proizvodnim procesom zagotavljajo uporabnikom najboljšo kakovost in najkrajše dobavne roke. Plošče po naročilu so praviloma že čez tri dni pripravljene za pošiljanje.

1

Raznolika paleta možnosti

Konfigurator plošč podjetja Meusburger uporabnikom omogoča, da svojo želeno ploščo sestavijo korak za korakom. S pomočjo konfiguratorja je moč hitro in enostavno realizirati tudi najzahtevnejše projekte. Plošče z izvrtinami ali brez njih – konfigurator zadovolji vse potrebe.

2

Rešitve po meri

Med konfiguracijo so vam na voljo različni pripomočki, kot so preverjanje vhodnih vrednosti v ozadju, naš pomočnik za izbiro kvalitete materiala in interaktivne tabele za izbiro z vizualnimi prikazi. Tako določite želeno ploščo v le nekaj klikih.

3

Konfigurirano v nekaj klikih

Meusburger nudi osem standardiziranih izvedb, ki so optimalno prilagojene potrebam strank. Izvedbe 1 do 8 pokrivajo širok spekter različnih opredeljenih kombinacij obdelave in jih je mogoče enostavno naročiti. Vse razpoložljive kakovosti materialov so nizkonapetostno žarjene. Zahvaljujoč optimiziranim proizvodnim procesom zagotavljajo uporabnikom najboljšo kakovost in najkrajše dobavne roke. Plošče po naročilu so praviloma že čez tri dni pripravljene za pošiljanje.

1

Raznolika paleta možnosti

Konfigurator plošč podjetja Meusburger uporabnikom omogoča, da svojo želeno ploščo sestavijo korak za korakom. S pomočjo konfiguratorja je moč hitro in enostavno realizirati tudi najzahtevnejše projekte. Plošče z izvrtinami ali brez njih – konfigurator zadovolji vse potrebe.

2

Rešitve po meri

Med konfiguracijo so vam na voljo različni pripomočki, kot so preverjanje vhodnih vrednosti v ozadju, naš pomočnik za izbiro kvalitete materiala in interaktivne tabele za izbiro z vizualnimi prikazi. Tako določite želeno ploščo v le nekaj klikih.

3

Konfigurirano v nekaj klikih

Meusburger nudi osem standardiziranih izvedb, ki so optimalno prilagojene potrebam strank. Izvedbe 1 do 8 pokrivajo širok spekter različnih opredeljenih kombinacij obdelave in jih je mogoče enostavno naročiti. Vse razpoložljive kakovosti materialov so nizkonapetostno žarjene. Zahvaljujoč optimiziranim proizvodnim procesom zagotavljajo uporabnikom najboljšo kakovost in najkrajše dobavne roke. Plošče po naročilu so praviloma že čez tri dni pripravljene za pošiljanje.

Do uspeha s ploščami Meusburger

___REQUIRED___

Enostavna izbira materiala

Ponujamo ustrezen material za skoraj vsako uporabo – od orodnega jekla za toplo preoblikovanje in cementacijsko jeklo do praškastega jekla in trde kovine.
Naš pomočnik za izbiro kvalitete materialov vam pomaga pri pravi izbiri, na željo pa vam svetujemo tudi osebno.

Stäbe

Iščete kakovostne palice?

Nudimo univerzalno uporabne palice v različnih dimenzijah in kvalitetah materiala neposredno iz zaloge.

Formaufbau auf einer Werkbank mit kreuzgeschliffenen Platten von Meusburger.

Standardizacija poveča učinkovitost

Normalije močno vplivajo na stroške orodja za preoblikovanje pločevine. Standardizacija omogoča velike prihranke - toda kaj točno to pomeni?

Izbira trgovine

Predogled košarice

Predogled CAD

Vaša košarica je prazna.
Skupni neto znesek
V košarico

Bitte beachten!

Sie möchten einen Artikel konfigurieren, der zu einem gehört. Bitte prüfen Sie nach Ihren Anpassungen eigenständig alle Platten und Einbaueile auf technische Kompatibilität.