En yüksek talepler için plakalar & çubuklar

Kalıp ve fikstür yapımı için özel plakalar ve çubuklar - hemen temin edilebilir

Her şey tek bir tedarikçiden

İster komple bir kalıp setine, ister plakalara, çok özel kalıp elemanlarına, sıcak yolluk ve kontrol sistemlerine veya atölyeniz için bir şeye ihtiyacınız olursa – bizde var. Kapsamlı ürün yelpazemiz sadece bireysel ürün gruplarındaki yaklaşık 100.000 malzemeyle değil, aynı zamanda ürünlerin kendilerinin de mükemmel bir şekilde koordine edilmesiyle etkileyicidir. Bu da bizi projelerinizi uygulamanıza yardım edecek güvenilir bir tedarikçi haline getiriyor.

Lider standart parça üreticisinden 25.000'den fazla malzeme

İhtiyaçlarınız için en uygun çözümü bulun

Size 30'dan fazla malzeme kalitelerinden plakalar sunuyoruz. Kendi bünyemizdeki fırınlarda gerçekleştirdiğimiz gerilim-giderme işlemi sayesinde düşük deformasyonlu işlemeyi garanti ediyoruz. Çeşitli standart versiyonlar stoklarımızda mevcuttur. Özel plakalar sadece 3 iş günü sonra gönderilebilir.

Meusburger plakalar & çubuklar için neden en iyi seçimdir?

Zaman ve para tasarrufu sağlayan işleme performansı

Başlangıçta, malzemelerin düşük deformasyonlu işlenmesini garanti etmek için sac metal, kendi fırınlarımızda gerilim giderme işlemine tabi tutulmadan önce spektral analiz ve dayanıklılık testine tabi tutulur.

Standartları belirleyen çeşitlilik

Ürün yelpazemizde 30'dan fazla malzemeden farklı boyutlarda (genişlik, uzunluk, duvar kalınlığı) plakalar bulunmaktadır. Ayrıca, her proje için doğru plakayı sağlamak üzere 8 farklı versiyon sunuyoruz.

Tüm gereksinimleri karşılayan bireysellik

İster çizime göre komple işleme ister gereksinimlerinize göre kısmi işleme olsun - özel işleme söz konusu olduğunda Meusburger'in bilgi birikimine ve el sıkışma kalitesine güvenebilirsiniz.

Tüm farkı yaratan kullanılabilirlik

En büyük standart parça deposu sayesinde, plakalar ve çubukların çoğu stoklarımızda mevcuttur ve doğrudan gönderilebilir. Değişken ölçüler ve versiyonlardaki özel plakalar sadece üç iş günü sonra gönderilebilir.

İhtiyaçlarınız için standart veya özel çözümler

Yüksek kalite ve stoktan temin edilebilir

~ 10,000 öge
  • En yüksek kalite ile denenmiş ve güvenilir standart boyutlar

  • Hemen kullanılabilir ve montaja hazır

  • Kişisel destek

Özel ölçüler & yapılandırıcı

YENİ
  • Malzeme kaliteleri, ölçüler ve toleransları tam olarak eşleştirin

  • Müşteriye özel çözümler

  • Girilen değerlerin otomatik kontrolü

Özel çözümünüze giden basit adımlar

1

Geniş mümkün sistemleri yelpazesi

Meusburger’in plaka yapılandırıcısı, kullanıcıların istedikleri plakayı adım adım bir araya getirmelerini sağlar. En zorlu projeler bile plaka yapılandırıcısının yardımıyla hızlı ve kolay bir şekilde uygulama alanı bulabilir. Delinmiş veya delinmemiş plaka, yapılandırıcı tüm ihtiyaçları karşılar.

2

Müşteriye özel çözümler

Arka planda girilen değerlerin kontrolü, malzeme seçim sihirbazı ve resimli interaktif seçim tabloları gibi özelliklerin yardımıyla, özel plakanızı sadece birkaç tıklamayla tanımlayabilirsiniz.

3

Sadece birkaç tıklamayla yapılandırılır

Meusburger, müşterilerin ihtiyaçlarına en uygun şekilde yerleştirme sağlayan sekiz standardizasyon versiyon sunmaktadır. 1 ila 8 arasındaki versiyonlar, önceden tanımlanmış farklı işleme kombinasyonlarından oluşan geniş bir yelpazeyi kapsar. Bunları talep etmek çok kolaydır. Mevcut tüm malzeme kaliteleri gerilimi azaltmak için ısıl işleme tabi tutulmuştur. Optimize edilmiş üretim süreçleri sayesinde kullanıcılar maksimum kalite ve kısa teslim sürelerinden faydalanmaktadır. Özel plakalar genellikle üç iş günü içinde gönderime hazır hale gelir.

1

Geniş mümkün sistemleri yelpazesi

Meusburger’in plaka yapılandırıcısı, kullanıcıların istedikleri plakayı adım adım bir araya getirmelerini sağlar. En zorlu projeler bile plaka yapılandırıcısının yardımıyla hızlı ve kolay bir şekilde uygulama alanı bulabilir. Delinmiş veya delinmemiş plaka, yapılandırıcı tüm ihtiyaçları karşılar.

2

Müşteriye özel çözümler

Arka planda girilen değerlerin kontrolü, malzeme seçim sihirbazı ve resimli interaktif seçim tabloları gibi özelliklerin yardımıyla, özel plakanızı sadece birkaç tıklamayla tanımlayabilirsiniz.

3

Sadece birkaç tıklamayla yapılandırılır

Meusburger, müşterilerin ihtiyaçlarına en uygun şekilde yerleştirme sağlayan sekiz standardizasyon versiyon sunmaktadır. 1 ila 8 arasındaki versiyonlar, önceden tanımlanmış farklı işleme kombinasyonlarından oluşan geniş bir yelpazeyi kapsar. Bunları talep etmek çok kolaydır. Mevcut tüm malzeme kaliteleri gerilimi azaltmak için ısıl işleme tabi tutulmuştur. Optimize edilmiş üretim süreçleri sayesinde kullanıcılar maksimum kalite ve kısa teslim sürelerinden faydalanmaktadır. Özel plakalar genellikle üç iş günü içinde gönderime hazır hale gelir.

1

Geniş mümkün sistemleri yelpazesi

Meusburger’in plaka yapılandırıcısı, kullanıcıların istedikleri plakayı adım adım bir araya getirmelerini sağlar. En zorlu projeler bile plaka yapılandırıcısının yardımıyla hızlı ve kolay bir şekilde uygulama alanı bulabilir. Delinmiş veya delinmemiş plaka, yapılandırıcı tüm ihtiyaçları karşılar.

2

Müşteriye özel çözümler

Arka planda girilen değerlerin kontrolü, malzeme seçim sihirbazı ve resimli interaktif seçim tabloları gibi özelliklerin yardımıyla, özel plakanızı sadece birkaç tıklamayla tanımlayabilirsiniz.

3

Sadece birkaç tıklamayla yapılandırılır

Meusburger, müşterilerin ihtiyaçlarına en uygun şekilde yerleştirme sağlayan sekiz standardizasyon versiyon sunmaktadır. 1 ila 8 arasındaki versiyonlar, önceden tanımlanmış farklı işleme kombinasyonlarından oluşan geniş bir yelpazeyi kapsar. Bunları talep etmek çok kolaydır. Mevcut tüm malzeme kaliteleri gerilimi azaltmak için ısıl işleme tabi tutulmuştur. Optimize edilmiş üretim süreçleri sayesinde kullanıcılar maksimum kalite ve kısa teslim sürelerinden faydalanmaktadır. Özel plakalar genellikle üç iş günü içinde gönderime hazır hale gelir.

Meusburger plakaları ile başarılı çalışma

___REQUIRED___

Malzeme seçimi kolaylaştı

Sıcak iş çeliği ve sementasyon çeliğinden toz metalürjik çelik ve metal yüzeyler kadar hemen hemen her uygulama için uygun malzeme sunuyoruz.
Malzeme seçim sihirbazımız doğru seçimi yapmanıza yardımcı olur ve talep üzerine kişisel destek de sağlarız.

Stäbe

Yüksek kalite çubuklar mı arıyorsunuz?

Stoklarimizda mevcuttur, çeşitli ölçülerde ve malzemelerde evrensel olarak kullanılabilir çubuklar sunuyoruz.

Formaufbau auf einer Werkbank mit kreuzgeschliffenen Platten von Meusburger.

Standardizasyon sayesinde daha fazla verimlilik

Standart parçaların kullanımı bir pres kalıp setinin maliyetlerini büyük ölçüde etkilediğinden, standardizasyon bu alanda tasarruf etmek için çok sayıda fırsat sunmaktadır - ama tam olarak nasıl?

Alışveriş sepeti ön izlemesi

CAD önizlemesi

Alışveriş sepetiniz boş.
Toplam net
Alışveriş sepetine

Önemli not

Yapılandırmak istediğiniz öğe bir 'e aittir. Ayarlamalarınızı yaptıktan sonra, tüm plakaları ve bileşenleri teknik uyumluluk açısından ayrı ayrı kontrol edin.