Panoramica dei tipi di guida per la costruzione stampi per tranciatura

Qui trovi i campi di applicazione e le proprietà dei vari elementi di guida per la costruzione stampi per tranciatura.

Panoramica degli elementi di guida

Ti offriamo una vasta gamma di elementi di guida ad alta precisione in diversi modelli. Questi sono disponibili come unità di guida di scorrimento o volventi.

Guida standard

Campi di applicazione delle boccole

Poster

Possibili combinazioni di guide standard e campi di applicazione delle boccole, con note sulla lubrificazione

Guida compatta

Guida modulare

Elementi di guida per stampi grandi

Guida per basi portastampo trancia-piegatrici

Scopri la nostra gamma

Le guide a confronto

Guide volventi

Le guide volventi garantiscono le massime velocità di guida e un’elevata stabilità, grazie al basso attrito volvente e ai corpi volventi precaricati.

Guide di scorrimento

Grazie all’ampia superficie di appoggio delle boccole guida di scorrimento, è possibile trasmettere le massime forze tangenziali.

Guida a sfere

Campi di applicazione

  • Per velocità molto elevate
  • Per la massima precisione
  • Per requisiti elevati in caso di disallineamento radiale
  • Per spessori di lamiere sottili

 

Caratteristiche

+ Usura minima, grazie allo spostamento assiale delle sfere

+ Entrata delicata della sfera, grazie alla speciale geometria di ingresso

+ Guida priva di gioco, grazie al precarico ottimale

+ Facile da utilizzare, grazie all’azione motoria delle sfere

+ Permette una semplice chiusura dello stampo

− A causa del punto di contatto, potrebbe essere troppo sovraccarica in caso di forze tangenziali elevate

− Il numero delle corse è limitato

 

Guida a rulli

Campi di applicazione

  • In caso di velocità elevate
  • Per la massima precisione
  • Per una maggiore rigidezza rispetto alle guide a sfere
  • Adatta per tagli di precisione, grazie alle forze tangenziali elevate

 

Caratteristiche

+ Usura minima grazie allo spostamento assiale dei rulli

+ Entrata delicata della sfera, grazie alla speciale geometria di ingresso

+ Guida priva di gioco, grazie al precarico ottimale

+ Elevata rigidità, grazie al contatto di linea dei rulli

+ Molto più resistente rispetto alla guida a sfere

– Il numero delle corse è limitato

– Più costosa della guida a sfere

– Può essere utilizzata solo con movimenti assiali

Guida di scorrimento con rivestimento in bronzo

Campi di applicazione

  • Per velocità limitate (30m/min)
  • In caso di fessure di taglio maggiori di 0,03 mm, a causa del gioco di lubrificazione medio di 0,01 mm (G4)
  • A causa delle forze tangenziali elevate è adatto a spessori di lamiera spessi

 

Caratteristiche

+ La scanalatura di lubrificazione chiusa garantisce una lubrificazione ottimale, anche per velocità ridotte

+ Numero di corse illimitato – possibilità di uscita della colonna

– Possibile angolatura dello stampo quando è in movimento

Guida di scorrimento autolubrificante

Campi di applicazione

  • Funzione autolubrificante, grazie al deposito di olio e al lubrificante solido MoS2 presenti nello strato sinterizzato
  • sino a 250°C

 

Caratteristiche

+ Grazie all’attrito, l’olio raggiunge la superficie di scorrimento, mentre la struttura capillare fa sì che l’olio si ritiri nuovamente nello strato sinterizzato (a stampo fermo)

+ L’ottimale zona di aderenza tra lo strato sinterizzato e la parte esterna della boccola in acciaio garantisce un legame molecolare inseparabile

+ Elevata resistenza contro l’usura ed ottime proprietà di funzionamento in caso di emergenza, senza ulteriore lubrificazione

– Possibile angolatura dello stampo quando è in movimento

Guida di scorrimento

Campi di applicazione

  • Per forze tangenziali elevate
  • Per velocità ridotte

 

Caratteristiche

+ La scanalatura di lubrificazione chiusa garantisce una lubrificazione ottimale, anche per velocità ridotte

+ Diametro di guida levigato per coefficienti di attrito Ra 0,3

– Possibile angolatura dello stampo quando è in movimento

Guida di scorrimento in bronzo massiccio

Campi di applicazione

  • Per spessori di lamiera elevati, grazie alla tolleranza di guida G6
  • Per velocità moderate
  • Per forze tangenziali medie

 

Caratteristiche

+ Ottima lubrificazione grazie agli anelli in grafite

+ Lubrificazione iniziale con VGM 160

+ Numero di corse illimitato – possibilità di uscita della colonna

– Abrasione continua del lubrificante solido

Flyer sugli elementi di guida per la costruzione di stampi per tranciatura

La base ideale per stampi per tranciatura precisi
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
Vuoi configurare un elemento che appartiene a . Dopo aver effettuato le regolazioni, verifica in modo indipendente tutte le piastre e i componenti per verificare la compatibilità tecnica.