Ben organizzati, grazie alla semplice marcatura del materiale

Dopo essere stati segati, i materiali rimanenti vengono spesso riportati nel magazzino senza essere marcati, il che può portare rapidamente ad una confusione. Succede anche a te? Ti sveliamo come poter risolvere questo problema.

I materiali non marcati nel magazzino possono essere individuati solo con grande difficoltà o in modo completamente sbagliato. Per ragioni di sicurezza, questi vengono solitamente smaltiti. Questo può portare a costi elevati, che potrebbero essere evitati.

Marcando i materiali in modo costante ed affidabile, è possibile evitare uno scambio di materiali. Invece di finire nella spazzatura, i materiali rimanenti possono così essere riutilizzati.

Le barre della Meusburger ti vengono consegnate già marcate

Inoltre, ti consigliamo di marcarle nuovamente subito dopo la segatura. In questo modo, i diversi acciai possono essere distinti in base alla loro qualità quando vengono utilizzati successivamente.

 PDF Download

Marcatura mediante punzoni alfanumerici

La marcatura avviene battendo un punzone con incisione a specchio. Questo metodo di marcatura non è adatto per materiali fragili.

V 28800 Set di punzoni alfanumerici, nichelati, DIN 7353 Immagine singola del prodotto
Set di punzoni alfanumerici, nichelati, DIN 7353
V 22020 Martello da banco, manico in legno hickory Immagine singola del prodotto
Martello da banco, manico in legno hickory

Marcatura con vernice o penna

Per i materiali fragili, la marcatura può essere effettuata con vernice spray o penne.

Codice colore con bomboletta spray

Mediante bombolette di vernice in spray, le marcature vengono effettuate sul lato anteriore o sulla parte esterna.

  • Utilizzo non ottimale a causa della nebbia spray
  • È necessario un elaborato sistema di codice colore
  • Conversione del codice colore in qualità del materiale

Pennarello per marcare

Il materiale viene marcato con un pennarello speciale.

  • Di facile utilizzo
  • Elevata flessibilità
  • La marcatura può staccarsi, ad esempio a causa dell’abrasione del materiale
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
Vuoi configurare un elemento che appartiene a . Dopo aver effettuato le regolazioni, verifica in modo indipendente tutte le piastre e i componenti per verificare la compatibilità tecnica.