Articolo 1

ADP
Corsa [s-1]
Peso [g]
d1
Q [l/min]
Vibrazione
p [bar]
l
ls [m]
GDGR 1000/540
540
150
2
51
< 2,5 m/s²
6
139
2.5

Dettagli

Descrizione del prodotto

  • Perfetto per l'incisione di metalli, materie plastiche ecc.
  • Semplicità di utilizzo grazie alla forma del gambo
  • Punta in metallo duro intercambiabile
  • Vibrazione minima < 2,5 m/s²

Contenuto della confezione

  • Ago, grandezza media

Definire il prodotto

Selezionare gli attributi per aggiungere l’articolo al carrello.

GDGR 1000/540 Incisore a penna Immagine singola del prodotto

GDGR 1000/540

Incisore a penna

pz.
Non è possibile ordinare meno di 1 pz. di questo articolo. Non è possibile ordinare più di 10000 pz.. Per questo articolo è stata selezionata la quantità “0”, pertanto non verrà considerato nelle fasi successive.
A magazzino
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
Vuoi configurare un elemento che appartiene a . Dopo aver effettuato le regolazioni, verifica in modo indipendente tutte le piastre e i componenti per verificare la compatibilità tecnica.