Uporządkowany stan magazynu dzięki nieskomplikowanemu znakowaniu materiałów

Resztki użytych materiałów lub półfabrykatów są często zwracane do magazynu bez oznakowania, co może doprowadzić do różnego typu pomyłek. Czy tego typu sytuacje są Państwu znane? Chcielibyśmy przedstawić możliwości rozwiązania tego problemu.

Materiały nieoznakowane w magazynie są bardzo trudne lub często wręcz niemożliwe do zidentyfikowania. Ze względów bezpieczeństwa są one raczej usuwane. Może to prowadzić do wzrostu kosztów, których można było uniknąć.

Dzięki konsekwentnemu i niezawodnemu znakowaniu materiałów można zapobiec pomyłkom. Materiał zamiast trafić do śmieci, może zostać ponownie wykorzystany.

Płaskowniki firmy Meusburger dostarczane są z oznakowaniem rodzaju materiału

Zaleca się natychmiastowe dokonywanie oznakowania elementów, bezpośrednio po przecięciu. W ten sposób przy kolejnym zastosowaniu można rozróżnić gatunek stali.

 PDF Download

Etykietowanie za pomocą stempli - znaczników

Oznaczenie powstaje w wyniku wybicia za pomocą stempla z odwróconym grawerunkiem (odbicie lustrzane). Ta metoda znakowania nie jest odpowiednia dla materiałów kruchych.

V 28800 Komplet znaczników, niklowany, DIN 7353 Zdjęcie pojedyncze produktu
Komplet znaczników, niklowany, DIN 7353
V 22020 Młotek ślusarski, trzonek hikorowy Zdjęcie pojedyncze produktu
Młotek ślusarski, trzonek hikorowy

 

Znakowanie farbą lub pisakiem

W przypadku materiałów kruchych można zastosować oznaczenia za pomocą farb w sprayu lub pisaków.

Barwne oznakowanie przy pomocy farby w puszce

Oznaczenia nanosi się za pomocą rozpylaczy z farbą na przedniej lub zewnętrznej stronie materiału.

  • Możliwość powstawania zanieczyszczeń związanych z rozpylaniem mgły
  • Wymagany złożony system kodowania kolorami
  • Wymagana konwersja kodu kolorystycznego na rodzaj materiału

Markery do znakowania

Materiał jest oznaczany specjalnym pisakiem.

  • Proste zastosowanie
  • Uniwersalne w zastosowaniu
  • Oznaczenia mogą ulec zatarciu na przykład z powodu zużycia materiału
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
Chcesz skonfigurować artykuł należący do . Po dokonaniu zmian należy sprawdzić wszystkie płyty i części montażowe pod kątem zgodności technicznej.