Bessere Ordnung dank unkomplizierter Werkstoffkennzeichnung

Restmaterialien oder Zuschnitte werden nach der Sägebearbeitung häufig ohne Beschriftung ins Lager zurückgelegt, wodurch es schnell zu Verwechslungen kommen kann. Ist das bei Ihnen auch der Fall? Wir verraten Ihnen, welche Möglichkeiten Sie haben, um diese Herausforderung zu lösen.

Nicht gekennzeichnete Werkstoffe im Lager können nur sehr schwer oder gar nicht mehr korrekt erkannt werden. Aus Sicherheitsgründen werden diese lieber entsorgt. So können hohe Kosten entstehen, welche vermeidbar sind.

Durch eine durchgängige und zuverlässige Kennzeichnung der Werkstoffe können Sie Verwechslungen vorbeugen. Anstatt im Müll zu enden, finden die Restmaterialien somit weitere Verwendung.

Meusburger Stäbe werden bereits gekennzeichnet an Sie ausgeliefert

Wir empfehlen Ihnen darüber hinaus eine sofortige Nachkennzeichnung nach der Sägebearbeitung. Auf diese Weise können bei der nächsten Verwendung die unterschiedlichen Stähle anhand ihrer Stahlqualität unterschieden werden.

PDF Download

Kennzeichnung mit Schlagstempeln

Die Kennzeichnung entsteht hierbei durch Einschlagen eines Stempels mit spiegelverkehrter Gravur. Diese Kennzeichnungsmethode ist nicht für spröde Werkstoffe geeignet.

V 28800 Schlagstempelsatz, vernickelt, DIN 7353 Produkt Einzelbild
Schlagstempelsatz, vernickelt, DIN 7353
V 22020 Schlosserhammer, Hickorystiel Produkt Einzelbild
Schlosserhammer, Hickorystiel

 

Kennzeichnung mit Farbe oder Stift

Bei spröden Werkstoffen kann eine Kennzeichnung mit Farbdosen oder Stiften erfolgen.

Farbkennzeichnung mit Dose

Mithilfe von Farbsprühdosen werden die Kennzeichnungen stirnseitig oder an der Außenabmessung angebracht.

  • Unsaubere Handhabung aufgrund des Sprühnebels
  • Aufwändiges Farbkennzeichnungssystem notwendig
  • Umschlüsselung der Farbkennzeichung auf Werkstoffqualität

Kennzeichnungsstift

Der Werkstoff wird mit einem speziellen Stift gekennzeichnet.

  • Einfache Handhabung
  • Hohe Flexibilität
  • Kennzeichnung kann sich beispielsweise durch Abrieb von Material lösen
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
Sie möchten einen Artikel konfigurieren, der zu gehört. Bitte prüfen Sie nach Ihren Anpassungen eigenständig alle Platten und Einbauteile auf technische Kompatibilität.