Beter overzicht dankzij de handige materiaalmarkering

Restmaterialen of gezaagde delen worden na het zagen vaak zonder markering teruggelegd in het magazijn, waardoor verwisselingen snel kunnen ontstaan. Gebeurt dat bij u ook? Wij verraden u, welke mogelijkheden u hebt om dit probleem te tackelen.

Niet gemarkeerde materiaalsoorten kunnen in het magazijn moeilijk of helemaal niet meer correct herkend worden. Uit veiligheidsoverwegingen worden deze liever afgevoerd. Zo kunnen hoge kosten ontstaan, die vermeden kunnen worden.

Door een consequente en betrouwbare markering van de materiaalsoorten kunt u verwisselingen voorkomen. In plaats van bij het afval te belanden, kunnen deze restmaterialen nog gewoon gebruikt worden.

Meusburger staven worden reeds gemarkeerd aan u geleverd

We adviseren u om deze direct na het zagen opnieuw te markeren. Op deze manier kunnen de verschillende staalsoorten bij een volgend gebruik herkend worden aan de staalkwaliteit.

Markering met slagstempels

De markering ontstaat hierbij door het inslaan van een stempel met gravure in spiegelbeeld. Deze markeringsmethode is niet geschikt voor broze materiaalsoorten.

V 28800 Slagstempelset, vernikkeld, DIN 7353 Product afbeelding
Slagstempelset, vernikkeld, DIN 7353
V 22020 Bankhamer, hickory-steel Product afbeelding
Bankhamer, hickory-steel

 

Markering met verf of stift

Broze materiaalsoorten kunnen met een spuitbus of stift gemarkeerd worden.

Kleurcodering met spuitbus

Met verfspuitbussen worden de markeringen aangebracht op de kopse kant of buitenkant.

  • Sproeinevel veroorzaakt onzuiverheid
  • Omslachtig kleurcoderingssysteem noodzakelijk
  • Kleurmarkering per materiaalkwaliteit coderen

Markeringsstift

Het materiaal wordt met een speciale stift gemarkeerd.

  • Eenvoudig gebruik
  • Hoge flexibiliteit
  • De markering kan door slijtage van het materiaal verdwijnen
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
U wilt een artikel configureren dat bij een hoort. Controleer na de aanpassingen zelf alle platen en componenten op technische compatibiliteit.