Lepší organizace díky jednoduché identifikaci materiálu

Zbytkové materiály, nebo polotovary se po procesu dělení často vracejí do skladu bez označení, což může rychle vést k záměně. Je to i Váš případ? Prozradíme Vám, jaké máte možnosti pro řešení tohoto problému.

Neoznačené materiály ve skladu je velmi obtížné nebo dokonce nemožné správně identifikovat. Z bezpečnostních důvodů je lepší tyto zlikvidovat. To může vést k vysokým nákladům, kterým se lze vyhnout.

Důsledným a spolehlivým označováním materiálů můžete zabránit záměnám. Místo toho, aby zbytkový materiál skončil ve sběru, je možné jej dále využívat.

Tyče Meusburger budou již při dodání opatřeny označením

Doporučujeme také okamžité označení zbytku po procesu dělení materiálu. Tímto způsobem lze při každém dalším použití rozlišit různé oceli podle jejich kvality.

 PDF Download

Označování razidlem

Označení se vytváří pomocí razidla se zrcadlově obráceným gravírováním. Tato metoda označování není vhodná pro křehké materiály.

V 28800 Sada ručních poniklovaných razidel, DIN 7353 Jednotlivý obrázek produktu
Sada ručních poniklovaných razidel, DIN 7353
V 22020 Zámečnické kladivo, rukojeť z tvrdého dřeva Jednotlivý obrázek produktu
Zámečnické kladivo, rukojeť z tvrdého dřeva
GDGR 1000 Gravírovací tužka Jednotlivý obrázek produktu
Gravírovací tužka

 

Značení barvou nebo perem

Křehké materiály lze označit barevným sprejem nebo perem.

Barevné značení sprejem

Pomocí barevných sprejů se označení nanáší na čelní, nebo vnější rozměry.

  • Neoptimální manipulace kvůli rozptylu spreje
  • Je nutný složitý systém barevného značení
  • Převod barevného značení na kvalitu materiálu

Etiketovací pero

Materiál je označen speciálním perem.

  • Snadné použití
  • Vysoká flexibilita
  • Označení se může smazat např. v důsledku otěru materiálu
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
Chcete konfigurovat položku, která patří do . Po provedení úprav prosím samostatně zkontrolujte technickou kompatibilitu všech desek a komponentů.