Meilleur ordre grâce à un marquage simple des matériaux

Les matériaux résiduels ou les découpes retournent souvent en entrepôt après le sciage sans marquage, ce qui peut rapidement occasionner des confusions. Est-ce le cas aussi pour vous ? Voici les options qui s’offrent à vous pour résoudre ce problème.

Il est très difficile, voire impossible, d’identifier correctement les matériaux non marqués dans l’entrepôt. Pour des raisons de sécurité, il est donc souvent préférable de les éliminer. Cela peut entraîner des coûts élevés qui peuvent être évités.

En marquant les matériaux de manière fiable et continue, vous pouvez éviter les risques de confusion. Au lieu de finir à la poubelle, les matériaux résiduels peuvent ainsi trouver une autre utilisation.

Les barres Meusburger vous sont livrées déjà marquées

Nous vous recommandons en outre d’effectuer un marquage ultérieur directement après le sciage. Ainsi, lors de la prochaine utilisation, les différents types d’aciers pourront être différenciés en fonction de leurs nuances respectives.

 PDF Download

Marquage à l’aide de poinçons à frapper

Le marquage est obtenu en frappant le matériau avec un poinçon avec gravure inversée. Cette méthode de marquage ne convient toutefois pas aux matériaux fragiles.

V 28800 Poinçons à frapper en set, nickelés, DIN 7353 Image du produit
Poinçons à frapper en set, nickelés, DIN 7353
V 22020 Marteau de mécanicien, manche en hickory Image du produit
Marteau de mécanicien, manche en hickory

 

Marquage à la peinture ou au stylo

Pour les matériaux fragiles, le marquage peut se faire à l’aide de bombes de peinture ou de stylos.

Marquage à l’aide de bombes de peinture

Les marquages sont appliqués sur la face ou à l’extérieur des matériaux à l’aide de bombes de peinture.

  • Manipulation grossière en raison du brouillard de pulvérisation
  • Système de code couleur complexe nécessaire
  • Conversion du code couleur en fonction du matériau

Stylo de marquage

Le matériau est marqué à l’aide d’un stylo spécial.

  • Manipulation facile
  • Flexibilité élevée
  • Le marquage peut s’effacer, par exemple par abrasion du matériau
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
Vous souhaitez configurer un article appartenant à . Après avoir effectué vos ajustements, veuillez vérifier vous-même la compatibilité technique de tous les composants et plaques.