Melhor organização graças à identificação simples dos materiais

Os materiais residuais ou restos de corte são frequentemente devolvidos ao armazém sem identificação após o corte, o que pode causar confusão. É esse também o seu caso? Nós revelamos as opções disponíveis para resolver este desafio.

Os materiais não identificados no armazém são muito difíceis ou impossíveis de identificar corretamente. Por razões de segurança, é melhor eliminá-los. Tal pode resultar em custos elevados que são evitáveis.

Ao identificar os materiais de forma consistente e fiável, pode evitar confusões. Em vez de acabarem no lixo, os materiais residuais encontram assim uma nova utilização.

As barras Meusburger fornecidas já identificadas

Recomendamos ainda que proceda imediatamente à identificação após o corte. Desta forma, na próxima utilização, os diferentes tipos de aço podem ser diferenciados com base na sua qualidade.

Kennzeichnung mit Schlagstempeln

Die Kennzeichnung entsteht hierbei durch Einschlagen eines Stempels mit spiegelverkehrter Gravur. Diese Kennzeichnungsmethode ist nicht für spröde Werkstoffe geeignet.

V 28800 Marcadores niquelados DIN 7353 Imagem única do produto
Marcadores niquelados DIN 7353
V 22020 Martelo de pena com cabo de nogueira Imagem única do produto
Martelo de pena com cabo de nogueira
GDGR 1000 Caneta de gravação, pneumática Imagem única do produto
Caneta de gravação, pneumática

 

Identificação com tinta ou caneta

Para materiais frágeis, a identificação pode ser feita com tinta ou caneta.

Marcações de cores com lata

As identificações são aplicadas na parte frontal ou nas dimensões externas com a ajuda de latas de spray de tinta.

  • Manuseio impróprio causado pela névoa do spray
  • É necessário um sistema complexo de identificação por cores
  • Conversão da codificação de cores de acordo com a qualidade do material

Caneta de identificação

O material é marcado com uma caneta especial.

  • Manuseio simples
  • Flexibilidade elevada
  • A identificação pode ser removida, por exemplo, devido ao desgaste do material
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
Pretende configurar um artigo que pertence a . Após as adaptações, verificar por conta própria a compatibilidade técnica de todas as placas e componentes.