Mejor organización gracias a un marcado sencillo de materiales

A menudo, tras el serrado, el material sobrante o las piezas cortadas se devuelven sin marcar al almacén, y esto suele crear confusión. ¿A usted también le ha sucedido? A continuación le explicamos las distintas opciones para resolver este problema.

Resulta muy difícil, si no imposible, identificar correctamente en el almacén los materiales que se han guardado sin marcar. De hecho, por seguridad, es preferible desecharlos. Este despilfarro puede evitarse.

Marcando el material de forma sistemática y rigurosa, se evitan confusiones y, en lugar de acabar en la basura, los materiales sobrantes se aprovechan.

Las barras de Meusburger se entregan ya marcadas

No obstante, recomendamos volver a marcarlas de inmediato tras cortarlas. De este modo, podrá distinguir los diferentes aceros según su calidad cuando quiera volver a utilizarlos.

 PDF Download

Marcado con punzones para marcar

Se graba mediante golpeo con un punzón con el diseño del marcado invertido. Este método no es recomendable para materiales frágiles.

V 28800 Punzones para marcar, niquelados, DIN 7353 Imagen del producto
Punzones para marcar, niquelados, DIN 7353
V 22020 Martillo de mecánico con mango de nogal americano Imagen del producto
Martillo de mecánico con mango de nogal americano

 

Marcado con pintura o rotulador

Los materiales frágiles pueden marcarse con botes de pintura o rotuladores.

Identificación por colores con pintura

Con los pulverizadores de pintura las piezas se marcan en la parte frontal o en la cara exterior.

  • La aplicación por pulverizado es menos precisa
  • Requiere un elaborado sistema de codificación por colores
  • Requiere adaptar el código de colores a la calidad del material

Marcado con rotulador

El material se marca con un rotulador especial.

  • Método fácil
  • Muy versátil
  • Marca menos duradera, por ejemplo, por abrasión del material
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
El artículo que desea configurar forma parte de un . Después de configurarlo, asegúrese de comprobar que todas las placas y componentes son compatibles desde el punto de vista técnico.