Articolo 4

ADP
d1
l1
b1
b2
d2
l
l2
l3
max. kg [kg]
max. kg [kg]
max. kg [kg]
max. kg [kg]
E 12727 M/16/100
M16
100
35
73
50
24
61.5
131.5
1500
700
1400
980
E 12727 M/16/150
M16
150
35
73
50
24
111.5
181.5
1500
500
1000
700
E 12727 M/20/100
M20
100
40
86
54
30
58
139
2300
1200
2400
1690
E 12727 M/20/150
M20
150
40
86
54
30
108
189
2300
900
1800
1270

Dettagli

Descrizione del prodotto

  • Sollevamento facile e sicuro del punto di sollevamento con distanziatore fissato in modo permanente
  • Il punto di sollevamento rialzato previene danni ai componenti delicati dello stampo, quali i sistemi a canale caldo e di termoregolazione
  • Soluzione certificata per la massima sicurezza dell'utente
  • Occhiello ruotabile a 360° per il posizionamento nella direzione del carico
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
Vuoi configurare un elemento che appartiene a . Dopo aver effettuato le regolazioni, verifica in modo indipendente tutte le piastre e i componenti per verificare la compatibilità tecnica.