Vare 4

ADP
d1
l1
b1
b2
d2
l
l2
l3
max. kg [kg]
max. kg [kg]
max. kg [kg]
max. kg [kg]
E 12727 M/16/100
M16
100
35
73
50
24
61.5
131.5
1500
700
1400
980
E 12727 M/16/150
M16
150
35
73
50
24
111.5
181.5
1500
500
1000
700
E 12727 M/20/100
M20
100
40
86
54
30
58
139
2300
1200
2400
1690
E 12727 M/20/150
M20
150
40
86
54
30
108
189
2300
900
1800
1270

Detaljer

Produktbeskrivelse

  • Enkel og sikker hævning af ankerpunktet via en permanent fastgjort afstandsstykke
  • Den hævede stopposition forhindrer beskadigelse af følsomme værktøjskomponenter såsom varmekanal og temperaturstyringssystemer
  • Gennemprøvet løsning, der skaber maksimal brugersikkerhed
  • 360 ° drejelig øjebolt til positionering i lastretningen
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
Du vil konfigurere et element, der hører til . Efter dine justeringer bedes du kontrollere alle plader og normdele uafhængigt for teknisk kompatibilitet.