Артикул 4

ADP
d1
l1
b1
b2
d2
l
l2
l3
max. kg [kg]
max. kg [kg]
max. kg [kg]
max. kg [kg]
E 12727 M/16/100
M16
100
35
73
50
24
61.5
131.5
1500
700
1400
980
E 12727 M/16/150
M16
150
35
73
50
24
111.5
181.5
1500
500
1000
700
E 12727 M/20/100
M20
100
40
86
54
30
58
139
2300
1200
2400
1690
E 12727 M/20/150
M20
150
40
86
54
30
108
189
2300
900
1800
1270

Детайли

Описание на продукта

  • Лесно и сигурно повдигане на ограничителя чрез здраво закрепен щифт дистанциращ
  • Високата позиция при удар предотвратява повреждането на чувствителни компоненти на инструмента, като системи за горещи канали и системи за темпериране
  • Проверено решение за максимална сигурност на потребителите
  • 360° въртящ се пръстен с винт с халка с цел позициониране в посоката на натоварването
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
Искате да конфигурирате артикула, който принадлежи към . След като направите настройките, моля, проверете самостоятелно всички плочи и компоненти за техническа съвместимост.