Articol 4

ADP
d1
l1
b1
b2
d2
l
l2
l3
max. kg [kg]
max. kg [kg]
max. kg [kg]
max. kg [kg]
E 12727 M/16/100
M16
100
35
73
50
24
61.5
131.5
1500
700
1400
980
E 12727 M/16/150
M16
150
35
73
50
24
111.5
181.5
1500
500
1000
700
E 12727 M/20/100
M20
100
40
86
54
30
58
139
2300
1200
2400
1690
E 12727 M/20/150
M20
150
40
86
54
30
108
189
2300
900
1800
1270

Detalii

Descriere produs

  • Înălțarea simplă și sigură a punctului de ridicare prin intermediul distanțierului fix
  • Poziția de ridicare înălțată previne deteriorarea componentelor sensibile ale matriței, cum ar fi sistemele calde și elementele de temperare
  • Soluție testată pentru siguranța maximă a utilizatorului
  • Șurub tip inel de ridicare, rotativ la 360° pentru poziționare în direcția de încărcare
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
Doriți să configurați un articol care aparține de . După ajustări, vă rugăm să verificați toate plăcile și accesoriile încorporate independent, pentru compatibilitate tehnică.