Stavka 4

ADP
d1
l1
b1
b2
d2
l
l2
l3
max. kg [kg]
max. kg [kg]
max. kg [kg]
max. kg [kg]
E 12727 M/16/100
M16
100
35
73
50
24
61.5
131.5
1500
700
1400
980
E 12727 M/16/150
M16
150
35
73
50
24
111.5
181.5
1500
500
1000
700
E 12727 M/20/100
M20
100
40
86
54
30
58
139
2300
1200
2400
1690
E 12727 M/20/150
M20
150
40
86
54
30
108
189
2300
900
1800
1270

Detalji

Opis proizvoda

  • Jednostavno i sigurno povećanje visine zaustavne šipke pomoću čvrsto povezanog odstojnika
  • Povišena pozicija zaustavne šipke sprečava oštećenje osetljivih komponenti alata, kao što su topli blok i komponente za temperiranje
  • Provereno rešenje za maksimalnu bezbednost korisnika
  • Prstenasti vijak rotirajući za 360° za pozicioniranje u smeru opterećenja