Artykuły 4

ADP
d1
l1
b1
b2
d2
l
l2
l3
max. kg [kg]
max. kg [kg]
max. kg [kg]
max. kg [kg]
E 12727 M/16/100
M16
100
35
73
50
24
61.5
131.5
1500
700
1400
980
E 12727 M/16/150
M16
150
35
73
50
24
111.5
181.5
1500
500
1000
700
E 12727 M/20/100
M20
100
40
86
54
30
58
139
2300
1200
2400
1690
E 12727 M/20/150
M20
150
40
86
54
30
108
189
2300
900
1800
1270

Szczegóły

Opis produktu

  • Proste i bezpieczne podwyższenie zaczepów transportowych, dzięki stałemu łącznikowi dystansowemu
  • Podwyższona pozycja mocowania zapobiega uszkodzeniom wrażliwych elementów narzędzia, takich jak systemy gorących kanałów, czy systemy chłodzenia
  • Sprawdzone rozwiązanie zapewniające maksymalne bezpieczeństwo użytkowania
  • Zawiesie śrubowe z możliwością obrotu o 360°, do pozycjonowania w kierunku obciążenia
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
Chcesz skonfigurować artykuł należący do . Po dokonaniu zmian należy sprawdzić wszystkie płyty i części montażowe pod kątem zgodności technicznej.