Artigos 4

ADP
d1
l1
b1
b2
d2
l
l2
l3
max. kg [kg]
max. kg [kg]
max. kg [kg]
max. kg [kg]
E 12727 M/16/100
M16
100
35
73
50
24
61.5
131.5
1500
700
1400
980
E 12727 M/16/150
M16
150
35
73
50
24
111.5
181.5
1500
500
1000
700
E 12727 M/20/100
M20
100
40
86
54
30
58
139
2300
1200
2400
1690
E 12727 M/20/150
M20
150
40
86
54
30
108
189
2300
900
1800
1270

Detalhes

Descrição do produto

  • Elevação simples e segura do ponto do suporte limitador através de um espaçador fixo
  • A posição elevada do batente evita danos em componentes sensíveis da ferramenta, tais como sistemas de injeção e acessórios de refrigeração
  • Solução comprovada para a máxima segurança do utilizador
  • Parafuso com olhal rotativo a 360° para posicionamento na direção da carga
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
Pretende configurar um artigo que pertence a . Após as adaptações, verificar por conta própria a compatibilidade técnica de todas as placas e componentes.