Artikelen 4

ADP
d1
l1
b1
b2
d2
l
l2
l3
max. kg [kg]
max. kg [kg]
max. kg [kg]
max. kg [kg]
E 12727 M/16/100
M16
100
35
73
50
24
61.5
131.5
1500
700
1400
980
E 12727 M/16/150
M16
150
35
73
50
24
111.5
181.5
1500
500
1000
700
E 12727 M/20/100
M20
100
40
86
54
30
58
139
2300
1200
2400
1690
E 12727 M/20/150
M20
150
40
86
54
30
108
189
2300
900
1800
1270

Details

Productbeschrijving

  • Makkelijke en veilige verhoging van het aanslagpunt door een vast verbonden afstandsstuk
  • De verhoogde aanslagpositie voorkomt beschadiging aan kwetsbare matrijsonderdelen zoals hot runner- en temperatuur regelsystemen
  • Gekeurd voor maximale gebruiksveiligheid
  • 360° draaibaar hijsoog om in de belastingsrichting te positioneren
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
U wilt een artikel configureren dat bij een hoort. Controleer na de aanpassingen zelf alle platen en componenten op technische compatibiliteit.