Lavorazione su materiale temprato nella costruzione di stampi e utensili

La lavorazione su materiale temprato non solo gioca un ruolo fondamentale nella costruzione di stampi e utensili, ma rappresenta anche una sfida significativa. Negli ultimi anni sono stati fatti molti progressi nello sviluppo di utensili di fresatura che, al contrario dell’elettroerosione e della rettifica che richiedono molto tempo, consentono un processo a volte più veloce, preciso ed economico.

I requisiti di qualità per gli utensili di fresatura sono molto elevati, poiché sono necessarie la precisione e l’accuratezza. La Meusburger conosce questi requisiti e a questo scopo offre tre linee diverse di frese per la lavorazione su materiale temprato, adatte a quasi tutte le applicazioni nella costruzione di stampi e utensili.

Frese toriche e sferiche sino a 54 HRC

Le frese toriche e sferiche sino a 54 HRC sono spesso utilizzate nella costruzione di stampi e utensili e sono considerate molto versatili, in quanto coprono una vasta gamma di applicazioni: grazie all’angolo di spoglia positivo, queste frese possono essere utilizzate per fresare non solo acciai duri sino a 54 HRC, ma anche materiali morbidi. Sono ideali anche per la lavorazione di acciai inossidabili e metalli non ferrosi come alluminio e rame.

Vai ai prodotti

Übersichtsbild: Torus- und Vollradiusfräser bis 54 HRC – die wahren Allrounder im Werkzeug- und Formenbau.

Frese a codolo cilindrico, toriche e sferiche sino a 63 HRC

Il campo di applicazione di questi utensili inizia con gli acciai per utensili di alta qualità a partire da ca. 1.000 N/mm² e si estende agli acciai temprati sino a 63 HRC. Gli utensili si distinguono per la lunga durata e la sicurezza dei processi di lavorazione. Le micro frese a partire da un diametro di 0,2 mm, con tolleranze precise nell’ordine di micron, garantiscono la massima precisione dei componenti. Grazie alla numerosa varietà di diametri, lunghezze e raggi diversi, troverete sicuramente l’utensile giusto per voi.

Vai ai prodotti

Schaft-, Torus- und Vollradiusfräser bis 63 HRC – hohe Standzeit und Prozesssicherheit.

Frese a codolo cilindrico, toriche e sferiche sino a 67 HRC

La nuova generazione delle nostre frese per la lavorazione su materiale temprato rappresenta il passo successivo nella lavorazione HSC nella costruzione di stampi e utensili. Gli utensili offrono la massima efficienza grazie alle prestazioni elevate e alla resistenza all’usura nei vari materiali di alta qualità. Grazie al nuovo rivestimento, in combinazione con il giusto substrato di metallo duro, una geometria ottimizzata, nuovi gambi arrotondati e taglienti precisamente rettificati, queste frese soddisfano le esigenze più elevate nel settore della costruzione di stampi e utensili. I materiali morbidi e alto legati possono essere sgrossati con emulsione e rifiniti con precisione. I materiali ad alta resistenza e temprati, così come gli acciai rapidi sinterizzati sino a 67 HRC, possono essere lavorati con la massima affidabilità di processo, durata e prestazione. Grazie all’adesione dello strato, alla precisione delle superfici degli strati e all’elevata stabilità delle lame, si ottengono migliori qualità di superficie. Le tolleranze precise nell’ordine di micron, garantiscono una ripetibilità ed una sicurezza per la tua applicazione.

Vai ai prodotti

Schaft-, Torus- und Vollradiusfräser bis 67 HRC – die nächste Stufe in der HSC-Bearbeitung im Werkzeug- und Formenbau.
WZF 1374614 Fresa per finitura torica in VHM per lavorazioni sul duro Immagine singola del prodotto
Fresa per finitura torica in VHM per lavorazioni sul duro
WZF 122481 Fresa lunga con raggio per sgrossatura e finitura in VHM Immagine singola del prodotto
Fresa lunga con raggio per sgrossatura e finitura in VHM
WZF 121362 Fresa sferica per sgrossatura e finitura in VHM, corta Immagine singola del prodotto
Fresa sferica per sgrossatura e finitura in VHM, corta
WZF 13576 Fresa con codolo lungo per finitura in VHM per lavorazioni sul duro Immagine singola del prodotto
Fresa con codolo lungo per finitura in VHM per lavorazioni sul duro
WZF 13746 Fresa per finitura in VHM per lavorazioni sul duro Immagine singola del prodotto
Fresa per finitura in VHM per lavorazioni sul duro
WZF 27796 Fresa torica 3D con gambo scaricato in VHM per lavorazione sul duro Immagine singola del prodotto
Fresa torica 3D con gambo scaricato in VHM per lavorazione sul duro
WZF 28796 Fresa sferica 3D in VHM, scaricata, per lavorazioni sul duro Immagine singola del prodotto
Fresa sferica 3D in VHM, scaricata, per lavorazioni sul duro
WZF 28596 Fresa sferica 3D in VHM, scaricata, per lavorazioni sul duro Immagine singola del prodotto
WZF 28596
  • Promozione permanente
  • Fresa sferica 3D in VHM, scaricata, per lavorazioni sul duro
    WZF 18436 Fresa sferica 3D lunga in VHM, scaricata Immagine singola del prodotto
    Fresa sferica 3D lunga in VHM, scaricata

    Präzision beim Schlichten

    Panoramica delle frese a codolo cilindrico, toriche e sferiche sino a 54 HRC, 63 HRC e 67 HRC

    Offriamo frese per la lavorazione su materiale temprato di alta qualità e immediatamente disponibili a magazzino.

    < 54 HRC

    Utensili con leggera geometria di taglio

    + Capacità di taglio
    + Bassa deflessione
    + Forza di taglio ridotta
    − Usura

    Angolo di spoglia positivo

    » Lungo contatto del truciolo
    » Tagliente sensibile
    » Temperature elevate
    » Sensibile alle vibrazioni

    40–67 HRC

    Utensili con elevata stabilità del tagliente

    + Stabilità
    + Durata
    + Maggiore forza di taglio
    − Piccola profondità di immersione per mantenere la dimensione

    Angolo di spoglia negativo

    » Breve contatto del truciolo
    » Tagliente stabile
    » Basse temperature
    » Trasporto del calore nel truciolo

    Calcolatore dei parametri di taglio della Meusburger

    Con il calcolatore della Meusburger è possibile calcolare in modo semplice e veloce i parametri di taglio desiderati. Sia che si tratti di fresatura, foratura, filettatura o alesatura, il calcolatore genera il risultato ottimale. Scopri tutti i vantaggi del nostro calcolatore!
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
    Vuoi configurare un elemento che appartiene a . Dopo aver effettuato le regolazioni, verifica in modo indipendente tutte le piastre e i componenti per verificare la compatibilità tecnica.