E 21100
Csöves terelő hűtőbetét, kompakt
Árucikk 8
| |
ADP
|
d1
|
d2
|
l2
|
b1
|
l1
|
b2
|
l3
|
d4
|
l4
|
l6
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
E 21100/ 7,5/ 2,3x300
|
|
7.5
|
2.3
|
300
|
5.5
|
14.5
|
2.6
|
13
|
1.9
|
10.5
|
3.5
|
|
E 21100/ 7,5/ 3x350
|
|
7.5
|
3
|
350
|
5.5
|
14.5
|
2.6
|
13
|
2.5
|
10.5
|
3.5
|
|
E 21100/ 9,5/ 4x390
|
|
9.5
|
4
|
390
|
6.5
|
16.5
|
3.1
|
15
|
3.5
|
12.5
|
3.5
|
|
E 21100/12 / 6x450
|
|
12
|
6
|
450
|
7
|
21.5
|
4.1
|
20
|
5
|
17
|
4
|
|
E 21100/14 / 7x450
|
|
14
|
7
|
450
|
8
|
23
|
5.1
|
21
|
6
|
17.5
|
4.5
|
|
E 21100/18 / 9x450
|
|
18
|
9
|
450
|
10.5
|
28.5
|
6.1
|
26.5
|
8
|
23
|
5
|
|
E 21100/22 /12x500
|
|
22
|
12
|
500
|
12
|
34.5
|
8.1
|
32.5
|
10
|
29
|
5
|
|
E 21100/27 /15x520
|
|
27
|
15
|
520
|
16
|
39
|
10.1
|
36.5
|
13
|
32.5
|
5.5
|
Részletek
Termékleírás
- Maximális hőmérséklet: 300 °C
Anyag
- 1.4301
Dokumentumok
Csöves terelő hűtőbetét kifinomult részletekkel
A csöves terelő hűtőbetétek a csövekhez képest nagy fejjel rendelkeznek. Emiatt a hátulsó részben található szerszámmagot nagyon nagyra kell méretezni a támaszték biztosításához. Az E 21100 csöves terelő hűtőbetét kiutat jelent: A feje elég kis méretű kialakítást kapott, valamint minden geometriája a teljes átfolyásra optimalizált. Az elülső rész zárt geometriájának köszönhetően az O-gyűrű helytakarékos módon közvetlenül a fejnél foglal helyet. Az elfordulás elleni védelmet egy kontúr biztosítja a fej végén. A teljes férőhely, beleértve az elfordulás elleni védelmet és az O-gyűrűs hornyot, egyetlen maróval kényelmesen megmunkálható. Az O-gyűrű ezért enyhén előfeszített és a szerelés közbeni kiesés ellen biztosított. A fúvóka rozsdamentes acélból készült, stabil és 300 °C-ig hőálló. A tervezéshez CAD-adatok állnak rendelkezésre beépítési helyekkel.
Előnyei összefoglalva
Kérdése van a termékkel kapcsolatban?
Kérjük, jelentkezzen be vagy regisztráljon, hogy kérdéseket tehessen fel szakértőinknek.
Bejelentkezés mostÖnnek ajánlott