Articolo 9

ADP
d
Z
C
l
l1
d3
WZF 12144P/ 2
2
4
0.025
32
8
2
WZF 12144P/ 3
3
4
0.05
38
12
3
WZF 12144P/ 4
4
4
0.05
40
12
4
WZF 12144P/ 5
5
4
0.05
50
15
5
WZF 12144P/ 6
6
4
0.05
57
16
6
WZF 12144P/ 8
8
4
0.1
68
22
8
WZF 12144P/10
10
4
0.1
72
25
10
WZF 12144P/12
12
4
0.1
83
28
12
WZF 12144P/16
16
4
0.15
92
35
16

Utilizzo

Utilizzo
P

Perfettamente idoneo/a

Acciaio e acciaio altolegato

M

Perfettamente idoneo/a

Acciaio inossidabile

K

Perfettamente idoneo/a

Ghisa grigia, ghisa sferoidale e ghisa malleabile

N

Idoneo/a

Alluminio e altri metalli non ferrosi

S

Perfettamente idoneo/a

Leghe speciali, superleghe e leghe di titanio

H

Idoneo/a

Acciaio temprato e ghisa raffreddata

Perfettamente idoneo/a

Acciaio e acciaio altolegato

Perfettamente idoneo/a

Acciaio inossidabile

Perfettamente idoneo/a

Ghisa grigia, ghisa sferoidale e ghisa malleabile

Idoneo/a

Alluminio e altri metalli non ferrosi

Perfettamente idoneo/a

Leghe speciali, superleghe e leghe di titanio

Idoneo/a

Acciaio temprato e ghisa raffreddata

  • Perfettamente idoneo/a
  • Idoneo/a
  • Non idoneo/a

Calcolatore dei parametri di taglio

Ottieni con pochi click i parametri di taglio ottimali per il tuo utensile!

Vai al calcolatore

Dettagli

Descrizione del prodotto

  • Tagliente centrale continuo per ingresso a tuffo

Materiale

  • Metallo duro integrale, rivestimento TiAlN Multilayer
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
Vuoi configurare un elemento che appartiene a . Dopo aver effettuato le regolazioni, verifica in modo indipendente tutte le piastre e i componenti per verificare la compatibilità tecnica.