Articolo 6

ADP
l [m]
Cablaggio connettore maschio
Cablaggio connettore femmina
Poli
Tipo
Cavi
RHZ 2100/ 3/522/24B4Z/S/M/522/24B4Z/B/S
3
522
522
24
Riscaldamento
Linee di alimentazione:
24 x 1,50 mm² Cu,
1 x 1,50 mm² Conduttore di protezione
RHZ 2100/ 6/522/24B4Z/S/M/522/24B4Z/B/S
6
522
522
24
Riscaldamento
Linee di alimentazione:
24 x 1,50 mm² Cu,
1 x 1,50 mm² Conduttore di protezione
RHZ 2100/ 3/620/16B2Z/S/M/620/16B2Z/B/S
3
620
620
16
Riscaldamento
Linee di alimentazione:
16 x 1,50 mm² Cu,
1 x 1,50 mm² Conduttore di protezione
RHZ 2100/ 6/620/16B2Z/S/M/620/16B2Z/B/S
6
620
620
16
Riscaldamento
Linee di alimentazione:
16 x 1,50 mm² Cu,
1 x 1,50 mm² Conduttore di protezione
RHZ 2100/ 3/522/16B4Z/S/M/522/16B4Z/B/S
3
522
522
16
Riscaldamento
Linee di alimentazione:
24 x 1,50 mm² Cu,
1 x 1,50 mm² Conduttore di protezione
RHZ 2100/ 6/620/16B4Z/S/M/620/16B4Z/B/S
6
522
522
16
Riscaldamento
Linee di alimentazione:
24 x 1,50 mm² Cu,
1 x 1,50 mm² Conduttore di protezione

Dettagli

Descrizione del prodotto

  • Cavo per il collegamento al sistema a canale caldo delle centraline di termoregolazione profiTEMP+ e profiTEMP IM così come della centralina diagnostica per canale caldo profiTEMP TM
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
Vuoi configurare un elemento che appartiene a . Dopo aver effettuato le regolazioni, verifica in modo indipendente tutte le piastre e i componenti per verificare la compatibilità tecnica.