Articolo 2

ADP
Tipo di protezione
Carico massimo [kW]
l
Spina [A]
connettore femmina [A]
RHZ 2500/ 1/32A/16A
IP 44
11
1000
16
32
RHZ 2500/ 1/63A/32A
IP 44
22
1000
32
63

Dettagli

Descrizione del prodotto

  • Adattatore CEE, a 5 poli, 400 V
  • Adatto per profiTEMP+, profiTEMP TM e profiTEMP IM
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
Vuoi configurare un elemento che appartiene a . Dopo aver effettuato le regolazioni, verifica in modo indipendente tutte le piastre e i componenti per verificare la compatibilità tecnica.