Articolo 6

ADP
d
b
l
l1
V 22310/150/ 2
2
10
150
30
V 22310/150/ 3
3
10
150
40
V 22310/150/ 4
4
10
150
50
V 22310/150/ 5
5
10
150
50
V 22310/150/ 6
6
10
150
50
V 22310/150/ 8
8
12
150
50

Dettagli

Descrizione del prodotto

  • Per l’estrazione di spine, perni e bulloni dai fori passanti
  • Lo spigolo arrotondato della testa impedisce eventuali danni nel foro
  • Temprato a cuore (54–58 HRC)
  • Sicurezza testata secondo DIN 7255

Materiale

  • Acciaio cromo vanadio
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
Vuoi configurare un elemento che appartiene a . Dopo aver effettuato le regolazioni, verifica in modo indipendente tutte le piastre e i componenti per verificare la compatibilità tecnica.