Articolo 1

ADP
Tipo
Contenuto del set
V 22320/Set 0,9-5,9
Set 0,9-5,9
Cacciaspine V 22320 Ø0,9/1,4/1,8/2,4/2,8/3,4/3,9/5,9 incluso cassetta metallica

Dettagli

Descrizione del prodotto

  • Per l’estrazione di spine, perni e bulloni dai fori passanti
  • Boccola di guida zigrinata con perno temprato
  • Da Ø0,9 a 3,9 con boccola guida liscia (Ø5,9 versione fissa)

Materiale

  • Acciaio cromo vanadio

Definire il prodotto

Selezionare gli attributi per aggiungere l’articolo al carrello.

V 22320/Set 0,9-5,9 Set di cacciaspine con boccola di guida Set

V 22320/Set 0,9-5,9

Set di cacciaspine con boccola di guida

pz.
Non è possibile ordinare meno di 1 pz. di questo articolo. Non è possibile ordinare più di 10000 pz.. Per questo articolo è stata selezionata la quantità “0”, pertanto non verrà considerato nelle fasi successive.
A magazzino
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
Vuoi configurare un elemento che appartiene a . Dopo aver effettuato le regolazioni, verifica in modo indipendente tutte le piastre e i componenti per verificare la compatibilità tecnica.