Artikelen 2

ADP
Interface
Stk./VPE
l
M
d1
l1
d2
d3
HWZ 9260/40
SK 40
1
53
M16
21.1
25
7
17
HWZ 9260/40/Set-10
SK 40
10
53
M16
21.1
25
7
17

Details

Productbeschrijving

  • Met doorvoerboring

Toepassing

  • Voor steile conus DIN 69871 / ISO 7388-1
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
U wilt een artikel configureren dat bij een hoort. Controleer na de aanpassingen zelf alle platen en componenten op technische compatibiliteit.