Položek 2

ADP
Rozhraní
ks/balení
l
M
d1
l1
d2
d3
HWZ 9260/40
SK 40
1
53
M16
21.1
25
7
17
HWZ 9260/40/Set-10
SK 40
10
53
M16
21.1
25
7
17

Podrobnosti

Popis produktu

  • S průchozím otvorem

Použití

  • Pro strmý kužel DIN 69871 / ISO 7388-1
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
Chcete konfigurovat položku, která patří do . Po provedení úprav prosím samostatně zkontrolujte technickou kompatibilitu všech desek a komponentů.