Artikkelit 2

ADP
Liitäntä
Kpl/PY
l
M
d1
l1
d2
d3
HWZ 9260/40
SK 40
1
53
M16
21.1
25
7
17
HWZ 9260/40/Set-10
SK 40
10
53
M16
21.1
25
7
17

Lisätietoja

Tuotekuvaus

  • Läpiporauksella

Käyttö

  • Jyrkälle kartiolle DIN 69871 / ISO 7388-1
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
Haluat konfiguroida tuotteen, joka kuuluu -tuotteeseen. Tarkista muutosten jälkeen itse kaikkien levyjen ja asennusosien tekninen yhteensopivuus.