Articol 2

ADP
Interfață
Buc./Ambalaj
l
M
d1
l1
d2
d3
HWZ 9260/40
SK 40
1
53
M16
21.1
25
7
17
HWZ 9260/40/Set-10
SK 40
10
53
M16
21.1
25
7
17

Detalii

Descriere produs

  • Cu orificiu de trecere

Aplicație

  • Pentru con cu unghi de înclinare DIN 69871 / ISO 7388-1
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
Doriți să configurați un articol care aparține de . După ajustări, vă rugăm să verificați toate plăcile și accesoriile încorporate independent, pentru compatibilitate tehnică.