Artículos 2

ADP
Punto de sujeción
Unid./unid. embalaje
l
M
d1
l1
d2
d3
HWZ 9260/40
SK 40
1
53
M16
21.1
25
7
17
HWZ 9260/40/Set-10
SK 40
10
53
M16
21.1
25
7
17

Detalles

Descripción del producto

  • Con taladro pasante

Aplicación

  • Para conos de gran inclinación DIN 69871 / ISO 7388-1
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
El artículo que desea configurar forma parte de un . Después de configurarlo, asegúrese de comprobar que todas las placas y componentes son compatibles desde el punto de vista técnico.