Articolo 4

ADP
m
l
a
b
r
s
t
l1
t1
h2
l2
t2
b5
l5
b6
l6
t6
b7
E 8630/3/ 800
3
800
172
228
8
68
5
136
20.5
29
60
29
150
50
180
66
6
90
E 8630/3/1200
3
1200
172
228
8
68
5
136
20.5
29
60
29
150
50
180
66
6
90
E 8630/4/ 800
4
800
230
286
8
78
5
176
20.5
39
60
39
192
50
240
66
6
90
E 8630/4/1200
4
1200
230
286
8
78
5
176
20.5
39
60
39
192
50
240
66
6
90

Dettagli

Vantaggi

  • Unità precisa con cremagliera ed ingranaggi rettificati e temprati induttivamente, disponibile in moduli da 4 o da 3
  • Elevata stabilità e sicurezza grazie alla scatola chiusa
  • Usura ridotta e lunga durata, grazie alle guide di scorrimento con rivestimento DLC
  • La dimensione compatta permette l’utilizzo nelle macchine per lo stampaggio ad iniezione con ridotta distanza tra le colonne
  • Montaggio semplice e preciso sul portastampo

Definire il prodotto

Selezionare gli attributi per aggiungere l’articolo al carrello.
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
Vuoi configurare un elemento che appartiene a . Dopo aver effettuato le regolazioni, verifica in modo indipendente tutte le piastre e i componenti per verificare la compatibilità tecnica.