Articol 4

ADP
m
l
a
b
r
s
t
l1
t1
h2
l2
t2
b5
l5
b6
l6
t6
b7
E 8630/3/ 800
3
800
172
228
8
68
5
136
20.5
29
60
29
150
50
180
66
6
90
E 8630/3/1200
3
1200
172
228
8
68
5
136
20.5
29
60
29
150
50
180
66
6
90
E 8630/4/ 800
4
800
230
286
8
78
5
176
20.5
39
60
39
192
50
240
66
6
90
E 8630/4/1200
4
1200
230
286
8
78
5
176
20.5
39
60
39
192
50
240
66
6
90

Detalii

Avantaje

  • Ansamblu precis cu cremaliere rectificate și călite prin inducție și roată dințată în modul 3 sau modul 4
  • Stabilitate și siguranță maximă prin carcasă închisă
  • Uzură scăzută și durată lungă de viață prin glisiere cu acoperire DLC
  • Dimensiunea compactă permite folosirea la mașini de injecție cu legături înguste
  • Montare simplă și precisă pe matriță
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
Doriți să configurați un articol care aparține de . După ajustări, vă rugăm să verificați toate plăcile și accesoriile încorporate independent, pentru compatibilitate tehnică.