Artykuły 4

ADP
m
l
a
b
r
s
t
l1
t1
h2
l2
t2
b5
l5
b6
l6
t6
b7
E 8630/3/ 800
3
800
172
228
8
68
5
136
20.5
29
60
29
150
50
180
66
6
90
E 8630/3/1200
3
1200
172
228
8
68
5
136
20.5
29
60
29
150
50
180
66
6
90
E 8630/4/ 800
4
800
230
286
8
78
5
176
20.5
39
60
39
192
50
240
66
6
90
E 8630/4/1200
4
1200
230
286
8
78
5
176
20.5
39
60
39
192
50
240
66
6
90

Szczegóły

Zalety

  • Precyzyjne podzespoły ze szlifowanymi, hartowanymi indukcyjnie zębatkami i kołami zębatymi w module 3 lub 4
  • Najwyższa stabilność i bezpieczeństwo dzięki zamkniętej obudowie
  • Minimalne zużycie i długa żywotność dzięki prowadnicy pokrytej powłoką DLC
  • Kompaktowa zabudowa umożliwia zastosowanie we wtryskarkach z niewielką odległością między kolumnami
  • Prosty montaż i dokładne pozycjonowanie na narzędziu
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
Chcesz skonfigurować artykuł należący do . Po dokonaniu zmian należy sprawdzić wszystkie płyty i części montażowe pod kątem zgodności technicznej.