Položek 4

ADP
m
l
a
b
r
s
t
l1
t1
h2
l2
t2
b5
l5
b6
l6
t6
b7
E 8630/3/ 800
3
800
172
228
8
68
5
136
20.5
29
60
29
150
50
180
66
6
90
E 8630/3/1200
3
1200
172
228
8
68
5
136
20.5
29
60
29
150
50
180
66
6
90
E 8630/4/ 800
4
800
230
286
8
78
5
176
20.5
39
60
39
192
50
240
66
6
90
E 8630/4/1200
4
1200
230
286
8
78
5
176
20.5
39
60
39
192
50
240
66
6
90

Podrobnosti

Výhody

  • Přesná zástavba s broušeným, induktivně kaleným ozubením a ozubeným kolem v modulu 3 resp. modulu 4
  • Nejvyšší stabilita, spolehlivost a bezpečnost díky uzavřené skříni
  • Nižší opotřebení a dlouhá životnost díky vodicím lištám s povrchovou úpravou DLC
  • Kompaktní konstrukční velikost umožňuje použití u vstřikovacích strojů s malou roztečí vodících sloupů
  • Jednoduchá a přesná montáž na nástroji
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
Chcete konfigurovat položku, která patří do . Po provedení úprav prosím samostatně zkontrolujte technickou kompatibilitu všech desek a komponentů.