Ürünler 4

ADP
m
l
a
b
r
s
t
l1
t1
h2
l2
t2
b5
l5
b6
l6
t6
b7
E 8630/3/ 800
3
800
172
228
8
68
5
136
20.5
29
60
29
150
50
180
66
6
90
E 8630/3/1200
3
1200
172
228
8
68
5
136
20.5
29
60
29
150
50
180
66
6
90
E 8630/4/ 800
4
800
230
286
8
78
5
176
20.5
39
60
39
192
50
240
66
6
90
E 8630/4/1200
4
1200
230
286
8
78
5
176
20.5
39
60
39
192
50
240
66
6
90

detaylar

Advantages

  • Precise assembly with ground, induction-hardened gear racks and gear wheel in module 3 or module 4
  • Maximum stability and safety through closed housing
  • Low wear and high durability through DLC-coated slideways
  • Compact size enables use in injection moulding machines with small tie-bar distance
  • Simple installation and precise positioning on the mould
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
Yapılandırmak istediğiniz öğe bir 'e aittir. Ayarlamalarınızı yaptıktan sonra, tüm plakaları ve bileşenleri teknik uyumluluk açısından ayrı ayrı kontrol edin.