Artikel 4

ADP
m
l
a
b
r
s
t
l1
t1
h2
l2
t2
b5
l5
b6
l6
t6
b7
E 8630/3/ 800
3
800
172
228
8
68
5
136
20.5
29
60
29
150
50
180
66
6
90
E 8630/3/1200
3
1200
172
228
8
68
5
136
20.5
29
60
29
150
50
180
66
6
90
E 8630/4/ 800
4
800
230
286
8
78
5
176
20.5
39
60
39
192
50
240
66
6
90
E 8630/4/1200
4
1200
230
286
8
78
5
176
20.5
39
60
39
192
50
240
66
6
90

Details

Vorteile

  • Präzise Baugruppe mit geschliffenen, induktiv gehärteten Zahnstangen und Zahnrad in Modul 3 bzw. Modul 4
  • Höchste Stabilität und Sicherheit durch geschlossenes Gehäuse
  • Geringer Verschleiß und lange Lebensdauer durch DLC beschichtete Gleitbahnen
  • Kompakte Baugröße ermöglicht den Einsatz in Spritzgießmaschinen mit geringem Holmabstand
  • Einfache und positionsgenaue Montage am Werkzeug
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
Sie möchten einen Artikel konfigurieren, der zu gehört. Bitte prüfen Sie nach Ihren Anpassungen eigenständig alle Platten und Einbauteile auf technische Kompatibilität.