Artikelen 4

ADP
m
l
a
b
r
s
t
l1
t1
h2
l2
t2
b5
l5
b6
l6
t6
b7
E 8630/3/ 800
3
800
172
228
8
68
5
136
20.5
29
60
29
150
50
180
66
6
90
E 8630/3/1200
3
1200
172
228
8
68
5
136
20.5
29
60
29
150
50
180
66
6
90
E 8630/4/ 800
4
800
230
286
8
78
5
176
20.5
39
60
39
192
50
240
66
6
90
E 8630/4/1200
4
1200
230
286
8
78
5
176
20.5
39
60
39
192
50
240
66
6
90

Details

Voordelen

  • Nauwkeurige bouwgroepen met geslepen, inductie geharde tandheugels en tandwiel in module 3 c.q. module 4
  • Maximale stabiliteit en veiligheid door gesloten behuizing
  • Minimale slijtage en lange levensduur door DLC-gecoate geleiding
  • De compacte afmeting maakt gebruik mogelijk in spuitgietmachines met een kleine holmafstand
  • Eenvoudig en nauwkeurig te monteren op de matrijs
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
U wilt een artikel configureren dat bij een hoort. Controleer na de aanpassingen zelf alle platen en componenten op technische compatibiliteit.